Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Mit dem ZMS100 hat TDK-Lambda eine neue Generation von Medizin-Netzteilen entwickelt, die im Leistungsbereich von 80 W (konvektionsgekühlt) bis 100 W (zwangsbelüftet) das optimale Verhältnis aus Kosten, Größe, Effizienz und Lebenserwartung bieten. Das ZMS100 entspricht mit 4 kV AC Ein/Ausgangs-Isolationsspannung und 2 x MOPP (3. Ausgabe) der Medizin-Norm IEC60601-1. Mit seinen kompakten Abmessungen von 2 x 4 Zoll und einem Berührungsstrom von unter 100µA eignet sich das ZMS100 für Schutzklasse-I- sowie Schutzklasse-II-Anwendungen und bietent Ausgangsspannungen von 12 bis 48 V. Der Wirkungsgrad liegt bei ypisch 90%, der durchschnitliche Wirkungsgrad nach bei >87% und mit < 0,5 W Leerlaufverbrauch erfüllen sie die Anforderungen der ErP-Richtlinie. Die umsichtige Entwicklung der ZM-Reihe sorgt für eine lange Lebensdauer der Elektrolyt-Kondensatoren und damit auch der kompletten Netzgeräte.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Kompakte 100 W-Medizin-Netzteile für Schutzklasse I und II
lesen