Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Filtres CEM et Accessoires

Alimentations AC-DC

FQA and FQB

20A, 40Vdc EMC Filters

Les filtres FQA réduisent les émissions conduites en mode commun et différentiel émanant des convertisseurs de commutation dc-dc. Cette gamme de filtres bénéficie des technologies TDK pour simplifier la conformité MILSTD-461 au niveau du système. Les filtres FQB réduisent les émissions conduits générées par les convertisseurs de commutation dc-dc et contiennent en plus des circuits de suppression actifs pour bloquer les surtensions d'entrée et les transitoires. La série FQB simplifie la conformité des systèmes aux normes MIL-STD-461, MIL-STD-1275, RTCA/DO-160 et MIL-STD-704 par MIL-HDBK-704-8. La conception en module encapsulé robuste et un choix d’embases thermiques font des modules FQA et FQB des filtres appropriés pour une utilisation dans une grande variété d'environnements sévères et exigeants.

FQA and FQB

Caractéristiques

  • Filtering for Compliance to MIL-STD-461(F,G)
  • Input Spike and Surge Suppression per MIL-STD-1275(D,E), MIL-STD-704(A-F) and RTCA/DO-160G (Sec 16-18)
  • High Differential and Common Mode Noise Attenuation
  • -55 to 115°C Temperature Range (M-Grade)
  • Standard (S-Grade) or Enhanced Screening (M-Grade) Options
  • Quarter Brick Size
  • Suitable for use with TDK-Lambda's HQA series

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Additional Information Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
FQA020ADC 20A 40Vdc input Produit courant Faire une demande View PDF datasheet
FQB020ADC 20A 40Vdc input Produit courant Faire une demande View PDF datasheet
Part number
FQA020ADC
Additional Information 20A 40Vdc input
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
FQB020ADC
Additional Information 20A 40Vdc input
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

FQA and FQB videos

Range Overview Video

FQA, FQB MIL-COTS 20A, 40Vdc EMC Filters

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

FQA and FQB Téléchargements Techniques

Manuels

Actuellement indisponible

Liens utiles

FQA and FQB Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des filtres de 20 A et 40 Vdc font appel à des circuits actifs pour protéger les convertisseurs DC-DC contre les impulsions brèves et les surtensions d’entrée
Lire l'Article

Des filtres CEM de 20 A - 40 Vdc simplifient la conformité MIL-STD-461 pour environnements exigeants
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP