Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Alimentations AC-DC

RGC

300W ruggedized non-isolated DC-DC converters

Les convertisseurs abaisseurs CC-CC non isolés RGC sont encapsulés dans un boîtier en aluminium à cinq côtés et conçus pour un fonctionnement jusqu'à 115°C. Les modules ont un brochage de brique 1/16e standard pou l'industrie, ils sont qualifiés selon MIL-STD-810G (chocs et vibrations) et conçus pour des applications refroidies par conduction sans ventilateur. La série accepte une large plage d'entrée pour prendre en charge plusieurs tensions de bus CC et de batterie. Les fonctionnalités et les options sont le marche/arrêt à distance, la détection à distance, le signal bonne alimentation, la synchronisation de fréquence et la surveillance du courant de sortie, faisant des modules une solution d'alimentation très polyvalente. La large plage de réglage de la sortie permet d'utiliser un modèle dans plusieurs positions, ce qui facilite la réduction des stocks et du nombre de pièces.

RGC

Caractéristiques

  • Up to 300W in a 1/16th Brick Pin-Out
  • Encapsulated in a 5-sided Aluminium Case
  • 115˚C Maximum Case Temperature
  • Efficiency - Up to 97%
  • Wide 5 to 28V or 9.6 to 48V Output Adjustment
  • Wide 9 to 53V Input Range
  • Low Component Count with Minimal External Components

Downloads

Product Range Information

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
RGC4W300W012A-001 300W 5V - 28V / 12.5A Sixteenth Brick Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
RGC4W300W012A-003 300W 5V - 28V / 12.5A Sixteenth Brick Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
RGC4W300W008A-001 300W 9.6V - 48V / 8A Sixteenth Brick Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
RGC4W300W008A-003 300W 9.6V - 48V / 8A Sixteenth Brick Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
Part number
RGC4W300W012A-001
Power 300W
Outputs 5V - 28V / 12.5A
Construction Sixteenth Brick
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
RGC4W300W012A-003
Power 300W
Outputs 5V - 28V / 12.5A
Construction Sixteenth Brick
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
RGC4W300W008A-001
Power 300W
Outputs 9.6V - 48V / 8A
Construction Sixteenth Brick
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
RGC4W300W008A-003
Power 300W
Outputs 9.6V - 48V / 8A
Construction Sixteenth Brick
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

RGC Téléchargements Techniques

Datasheets

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Liens utiles

RGC Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Nouveaux convertisseurs DC-DC buck-boost non isolés robustes de 300 W avec une large gamme d'entrées et de sorties
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP