Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Cette alimentation sans interruption pour les applications sur rail DIN offre un haut degré de sécurité en cas de perte de courant. Grâce à ses nombreuses caractéristiques, notre DUSH peut être utilisé dans une multitude d'applications telles que l'automatisation industrielle, la construction d'installations, les systèmes de contrôle des bâtiments, les techniques d'essai et de mesure, ainsi que les technologies de l'information et de la communication.
Learn more about the DUSH Series
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSH960-1248-0M (colour LCD display) | 960W | 12V - 48V / 20A | Enclosed | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
DUSH960-1248-1M (LED indicator) | 960W | 12V - 48V / 20A | Enclosed | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
Part number | |
---|---|
DUSH960-1248-0M (colour LCD display) | |
Power | 960W |
Outputs | 12V - 48V / 20A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
DUSH960-1248-1M (LED indicator) | |
Power | 960W |
Outputs | 12V - 48V / 20A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Nouveau Onduleur DC-UPS programmable de 960 W à montage sur rail DIN pour les applications critiques
Lire l'Article
Afin de télécharger notre logiciel, vous devrez accepter les termes et les conditions générales décrites dans notre contrat de licence d'utilisateur.
Lire le CLUF