Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La nouvelle alimentation MU4 se présente dans un boîtier en aluminium 1U refroidi par ventilateur qui offre une puissance basse de 600 W et une puissance haute de 800 W. Grâce au contrôle intelligent du ventilateur, la vitesse de rotation du ventilateur MU4 peut être réduite en fonction de la puissance débité, produisant ainsi un bruit audible de 36 dBA*
Initialement, 9 modules sont disponibles avec des puissances allant de 150W à 480W, offrant une gamme de tensions continue de 3,3V à 104V. Avec 1 entrée MOPP (1,5 kVac) à la terre, 2 entrées MOPP (4 kVac) à la sortie et 1 sortie MOPP (1,5 kVac) à l'isolation de la terre et une sélection d'options de veille et de contrôle, y compris PMBus™. La gamme MU est certifiée pour les applications médicales et les applications industrielles avec une garantie de 7 ans
Les certifications de sécurité incluent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec marquage UK CA et CE pour les directives basse tension, CEM et RoHS. Les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B, et répondent aux normes d'immunité IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4. Ils sont conçus pour répondre aux exigences de la norme IEC61010-1.
*Brevet en instance. Selon la configuration, conditions nominales de 25 °C, 115 V / 240 Vac et 80 % de puissance unitaire.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU4 (up to 5 outputs) |
600W
(Low line) 800W (High line) |
3.3V - 104V / 54A | Enclosed | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
Part number | |
---|---|
MU4 (up to 5 outputs) | |
Power |
600W
(Low line) 800W (High line) |
Outputs | 3.3V - 104V / 54A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Nouvelle alimentation modulaire de 1U qui fournit jusqu'à 800 W avec une isolation compatible BF et un bruit acoustique extrêmement faible - silencieuse de par sa conception
Lire l'Article
MU4