Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations Programmables

Alimentations AC-DC

SFL

High end programmable 300W and 1000W DC electronic loads

La série offre des niveaux de puissance de 300 W (3U de haut en demi-rack) et de 1 000 W (3U de haut rack complet) et une gamme de tension nominale maximale de 120 Vdc ou de 500 Vdc. Les unités fonctionnent selon 7 modes de charge différents et 4 modes de fonctionnement. L'utilisateur peut ainsi effectuer jusqu'à 17 tests de charge différents sur les alimentations CC, les piles à combustible, les cellules solaires, les batteries et les composants pour caractériser pleinement leurs performances.

Les charges peuvent être programmées pour plusieurs types de charges, notamment un courant constant, une résistance constante, une puissance constante, une commande externe, un court-circuit et une tension constante avec une limite de courant. Les modes de fonctionnement sont: en normal, en charge pulsée (temps et fréquence dynamiques), en génération de formes d'onde complexes et « balayage » pour tester et déterminer les caractéristiques tension-courant, surintensité ou limite de puissance d'un produit. Huit réglages de charge peuvent être mémorisés en interne.

Jusqu'à 10 unités peuvent être mises en parallèle dans un arrangement maître-esclave pour des besoins de puissance plus élevés. Plusieurs charges SFL peuvent également être connectées à des appareils séparés pour un contrôle de charge synchronisé et un fonctionnement dynamique. La série peut être programmée à l'aide de signaux analogiques ou numériques, avec en option la mesure d'ondulation et de bruit et une interface IEEE.


 

SFL

Caractéristiques

  • 300W and 1000W Power in 3U High Half or Full Rack Sizes
  • 120V and 500V Maximum Voltages
  • Stable High Speed Current Control and Slew Rate
  • Seven Operating Modes: CC, CR, CP, CV, EXT, Short, CV with current limit
  • Control Via Front Panel, USB, Remote Analog or Optional IEEE Interface

Downloads

Product Range Information

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
SFL 120-60-300 300W 120V / 60A
3U Rack Contactez le service commercial pour connaître la disponibilité Faire une demande   View PDF datasheet
SFL 120-180-1K 1kW 120V / 180A
3U Rack Contactez le service commercial pour connaître la disponibilité Faire une demande   View PDF datasheet
SFL 500-12-300 300W 500V / 12A
3U Rack Contactez le service commercial pour connaître la disponibilité Faire une demande   View PDF datasheet
SFL 500-36-1K 1kW 500V / 36A
3U Rack Contactez le service commercial pour connaître la disponibilité Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
SFL 120-60-300
Power 300W
Outputs 120V / 60A
Construction 3U Rack
Status Contactez le service commercial pour connaître la disponibilité
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
SFL 120-180-1K
Power 1kW
Outputs 120V / 180A
Construction 3U Rack
Status Contactez le service commercial pour connaître la disponibilité
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
SFL 500-12-300
Power 300W
Outputs 500V / 12A
Construction 3U Rack
Status Contactez le service commercial pour connaître la disponibilité
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
SFL 500-36-1K
Power 1kW
Outputs 500V / 36A
Construction 3U Rack
Status Contactez le service commercial pour connaître la disponibilité
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Contactez le service commercial pour connaître la disponibilité

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

SFL videos

Range Overview Video

SFL High end programmable 300W and 1,000W DC electronic loads video

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

SFL Téléchargements Techniques

SFL Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Nouvelles charges DC programmables de 300 W et 1 000 W, avec plusieurs modes de fonctionnement, des temps de réponse rapides et un démarrage linéaire à partir de 0 V
Lire l'Article

Un mot sur notre logiciel...

Afin de télécharger notre logiciel, vous devrez accepter les termes et les conditions générales décrites dans notre contrat de licence d'utilisateur.
Lire le CLUF

Logiciel

Applications for embedded use of this product

Test applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP