Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
En ligne : 25 Mar 2025
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série monophasée D1SE dans la vaste gamme d'alimentations à montage sur rail DIN de TDK-Lambda
PlusEn ligne : 04 Mar 2025
TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of multiple option configurations for the TDK-Lambda brand ZWS-C series of 10, 15, 30, and 50W rated industrial AC-DC power supplies
PlusEn ligne : 19 Feb 2025
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'introduction de deux options supplémentaires à la série CCG de convertisseurs DC-DC isolés de 1,5 W à 10 W de marque TDK-Lambda.
PlusEn ligne : 04 Dec 2024
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce des terminaisons de fils enfichables pour les modèles de la gamme d'alimentations AC-DC à haute fiabilité TDK-Lambda HWS-A
PlusEn ligne : 26 Nov 2024
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'extension de la série CN-B110 de marque TDK-Lambda avec des convertisseurs DC-DC 1/4 de brique de 50 W, 100 W et 150 W
PlusEn ligne : 05 Nov 2024
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce le lancement de la série DUSH de marque TDK-Lambda dans un boîtier compact à montage sur rail DIN
PlusEn ligne : 22 Oct 2024
TDK-Lambda, a group company of TDK Corporation (TSE:6762), will present and demonstrate the latest innovations in power supply technology at electronica 2024
PlusEn ligne : 09 Oct 2024
TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction de la série i1C de marque TDK-Lambda d'une puissance nominale de 200 W dans un boîtier standard de 1"x1"
PlusEn ligne : 30 Sep 2024
TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) et GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) des sources d'alimentation AC programmables de 2 kVA et 3 kVA
PlusEn ligne : 10 Sep 2024
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction des alimentations AC-DC programmables HWS3000 de 3000 watts de la marque TDK-Lambda dans un boîtier de 270 x 150 x 61 mm
PlusEn ligne : 13 Aug 2024
TDK Corporation (TSE) 6762) annonce une extension de la série TDK-Lambda i7A de convertisseurs DC-DC buck (abaisseurs) non isolés au brochage standard de 1/16 de brique
PlusEn ligne : 16 Jul 2024
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'introduction de la série RGB de convertisseurs DC-DC non isolés durcis de 400 à 750 W de TDK-Lambda
PlusEn ligne : 09 Jul 2024
TDK Corporation (TSE 6762) annonce un nouveau système d’alimentation GSPS en armoire rackable 20U 19 pouces d'une puissance nominale de 90 kW de la série TDK-Lambda alimentations DC programmables GENESYS+™
PlusEn ligne : 05 Jun 2024
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles dotés d’une limite de courant réglable à la série de convertisseurs DC-DC non isolés i7C de 300 W de marque TDK-Lambda
PlusEn ligne : 23 Apr 2024
TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries d'alimentations AC-DC CUS800M et CUS1000M de marque TDK-Lambda dans un boîtier de 6,73 x 3,35 x 1,67 pouces (171 x 85 x 42,5 mm).
PlusEn ligne : 09 Apr 2024
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce des modèles ayant des tensions de sortie supplémentaires pour la série CUS250M 250 W de la marque TDK-Lambda, dans un format d'encombrement standard de 2" x 4"
PlusEn ligne : 21 Mar 2024
TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série ZWS-C des alimentations industrielles AC-DC de 10, 15, 30 et 50 W.
PlusEn ligne : 13 Feb 2024
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles d'entrée AC triphasée de puissance supérieure à la série TDK-Lambda DRB d'alimentations à montage sur rail DIN
PlusEn ligne : 14 Nov 2023
TDK Corporation (TSE 6762) annonce la nouvelle alimentation TPS4000-12 TDK-Lambda, qui vient enrichir la série TPS existante de 3 kW à 4 kW.
PlusEn ligne : 13 Sep 2023
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction d'une option Power Sink (PSINK) pour les modèles 1,7 kW et 3,4 kW de la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations DC programmables à haute densité de puissance
PlusPage 1 sur 19