Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Le module DBM est idéal pour fournir une puissance de crête ou de maintien à court terme pour les charges connectées à une alimentation AC-DC de sortie de 24 VCC. Il peut fournir un maintien supplémentaire de 250 ms à la puissance de sortie de 448W. En fonctionnement normal, l’énergie est stockée dans les condensateurs électrolytiques du DBM20. Lorsque l’alimentation secteur est interrompue pendant une courte période, le DBM20 continue d’alimenter la charge, ce qui permet à l’équipement de s’arrêter de façon sécuritaire et contrôlée. Le DBM20 peut être réglé en mode tampon fixe ou variable. En mode fixe, il fournit de l’énergie lorsque la tension d’entrée chute à 22,4 V, en mode variable lorsque l’entrée diminue de 1 V. Plusieurs modules de tampon peuvent être mis en parallèle pour un temps de blocage supplémentaire. Le statut du produit peut être consulté à distance via un relais DC OK, ou localement à l’aide des indicateurs LED. La tension de sortie peut également être inhibée pour éviter une décharge dangereuse de l’énergie stockée.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Additional Information | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|
DBM20 | 24V 20A Buffer Module | ![]() |
Vérifier le stock |
![]() |
|
DBM20/E | 24V 20A Buffer Module | ![]() |
Vérifier le stock |
![]() |
Part number | |
---|---|
DBM20 | |
Additional Information | 24V 20A Buffer Module |
Status | ![]() |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
DBM20/E | |
Additional Information | 24V 20A Buffer Module |
Status | ![]() |
Stock Level | Vérifier le stock |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.