Parcourir le Centre Technique
Le centre technique TDK-Lambda abrite une mine d'informations utiles concernant nos produits. Vous trouverez ici nos brochures et catalogues, des vidéos de produits, des logiciels spécifiques aux produits, des données techniques sur les produits ainsi qu'une collection pratique de FAQ.
Données Techniques
Vous y trouverez une multitude de documentations sur les produits, des fiches techniques, des dessins en 3D, des vidéos sur les produits et bien plus encore.
Voir les Données Techniques
Brochures & Catalogues
Nous avons une large gamme de documentations spécifiques aux produits ainsi que des aperçus de la gamme de produits et des applications.
Voir les Brochures & Catalogues
Outils logiciels
Nous proposons des pilotes, des interfaces graphiques et des logiciels de support pour bon nombre de nos alimentations programmables.
Voir les Outils logiciels
Vidéo
Beaucoup de nos produits et gammes de produits sont accompagnés de vidéos de présentation qui expliquent leurs caractéristiques et leurs avantages.
Voir les Vidéo
FAQ
Nous avons rassemblé une série de FAQ qui fournissent des informations supplémentaires sur les sujets liés à l'alimentation en général et des détails concernant bon nombre de nos gammes de produits.
Voir les FAQ
Vidéos les plus récentes sur nos produits
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
ZWS-B
Les blocs d'alimentation sans boîtier ZWS-B de nouvelle génération présentent une consommation hors charge inférieure à 0,5 W conformément à la Directive ErP et présentent un rendement amélioré. Disponibles avec trois niveaux de puissance de 10 W, 15 W et 30 W, ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.
Apprendre encore plus
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
ZWS-BAF
Les blocs d'alimentation ZWS-BAF sans boîtier de nouvelle génération sont désormais disponibles dans cinq niveaux de puissance, 50 W, 75 W, 100 W et 150 V ainsi qu'une version plus puissante de 300 W. Cette série bénéficie à la fois des caractéristiques du refroidissement par convection et par air forcé et est couverte par une garantie de cinq ans. Ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.
Apprendre encore plus
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
ZWS-BP
Les blocs d'alimentation ZWS-BP sans boîtier de nouvelle génération sont disponibles dans deux niveaux de puissance, 150 W et 240 W, chacun avec une puissance de crête nominale de 200 % pour l'impression industrielle et l'entraînement de moteurs à courant continu. Ces unités ne nécessitent aucun apport d'air extérieur et sont couvertes par une garantie de cinq ans. Ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.
Apprendre encore plus
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
ZWS240RC-24
L'alimentation ZWS240RC-24 à châssis ouvert est idéale pour une utilisation dans des automates fixes et des commandes de machines directement câblées sur le tableau de distribution entrant. Le modèle est certifié conforme à la norme CEI / EN62477-1 (catégorie de surtension III), refroidi par convection et bénéficie d'une garantie de cinq ans. Ce produit conçu pour durer inclus également des condensateurs électrolytiques d’une durée de vie de plus de 12 ans , idéal pour les équipements industriels nécessitant un fonctionnement fiable à long terme.
Apprendre encore plus
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
ZWS-C
Les alimentations de qualité industrielle ZWS-C sont utilisées dans une large gamme d'applications où les temps d'arrêt de l'équipement ne peuvent être tolérés pendant des années de fonctionnement. Dans le monde entier, les fabricants d'équipements de contrôle des processus, de machines, de fabrication de semi-conducteurs et d'équipements de test et de mesure dépendent de la série ZWS pour obtenir une source d'alimentation fiable. Les températures des condensateurs électrolytiques offrent une durée de vie améliorée pouvant aller jusqu'à 15 ans. Disponible en quatre niveaux de puissance, 10W, 15W, 30W et 50W, la série offre un choix de sorties 5V, 12V, 15V, 24V et 48V (50W seulement). Ces produits compacts sont conformes aux normes EMI conduites et rayonnées de classe B dans une construction de classe I ou II (double isolation), sans nécessiter de filtrage externe. En plus d'une option de revêtement double face, des configurations de supports et de couvercles en L sont disponibles, ainsi que des broches de connexion pour le montage sur circuit imprimé.
Apprendre encore plus
Diapositive précédente
Diapositive suivante
Plus de ressources de la Bibliothèque Technique