Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La série iBH est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de troisième génération de TDK-Lambda, pour montage en surface (CMS) et compatible avec le standard DOSA-2+. La boucle de contrôle entièrement optimisée du produit présente d'excellentes caractéristiques de réponse sur charges dynamiques, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe. Ce produit mesure 20,3 x 11,4 mm et délivre 20 A (67 % de plus que les modèles iBF) avec une entrée nominale de 5 V ou 12 V, avec des niveaux de rendement atteignant 96 %.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iBH12020A007V-007-R | 80W |
4V / 20A |
Open Frame DOSA smt | Faire une demande |
Part number | |
---|---|
iBH12020A007V-007-R | |
Power | 80W |
Outputs |
4V / 20A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status | |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Convertisseurs de point de charge (POL) DC/DC délivrant 20 A à partir d'une tension de bus de 5 ou 12 V
Lire l'Article