Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Attention : ce produit est en fin de vie. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
Alimentations AC-DC

iFB

557-600W Isolated DC-DC Converters

Les convertisseurs DC-DC de la série iFB en entrée 48V délivrant 600W au format full brick sont proposés à un prix très compétitif, combiné à des rendements allant jusqu'à 94%. Ces modules sont idéalement adaptés pour les architectures de puissance distribuées de très haute densité, où les exigences de tension et de charges importantes exigent la création d'un bus de distribution intermédiaire local stable 9.6V ou 12Vdc. Une large plage de réglage de la tension de sortie : -40% à + 10%, la régulation à distance et une commande isolée de mise en veille à distance sont des fonctionnalités standards qui améliorent la polyvalence.

iFB

Caractéristiques

  • Wide Adjustable Output Range
  • Opto Isolated Remote On / Off
  • Efficiencies of up to 94%

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
iFB48058A096V-122-R 557W 9.6V / 58A
Full Brick Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
iFB48050A120V-122-R 600W 12V / 50A
Full Brick Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
Part number
iFB48058A096V-122-R
Power 557W
Outputs 9.6V / 58A
Construction Full Brick
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
iFB48050A120V-122-R
Power 600W
Outputs 12V / 50A
Construction Full Brick
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur rapide

Essayez notre Sélecteur Rapide

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

iFB videos

Range Overview Video

iFB 557-600W Isolated DC-DC Converters Video

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

iFB Téléchargements Techniques

Datasheets

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Actuellement indisponible

Liens utiles

Actuellement indisponible

iFB Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des convertisseurs 600 W économiques au format brique qui conviennent aux architectures d'alimentation distribuées
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP