In alternativa, puoi contattarci così:

Filtri & Accessori

Alimentatori AC-DC

IEC Inlet Series

EMC Filters

Adatta per applicazioni che utilizzano un cavo di alimentazione 3-pin standard IEC320, la serie di filtri IEC Inlet a marchio EPCOS è facile da installare e può essere dotata di un portafusibile modulare e di un interruttore. Con la disponibilità di entrambe le versioni standard e medicale con bassa corrente di dispersione, questi filtri offrono un'ampia gamma di correnti nominali da 1A a 20A a 250V DC/AC.

IEC Inlet Series

Caratteristiche

  • Easy to install
  • Compact size
  • Optional modular fuse holder and switch
  • Available from 1A to 20 A at 250 V DC/AC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
  • Medical versions: reduced leakage current (max. 0.002 mA)
Not sold via TDK-Lambda's distributors Epcos is a member of TDK Group

Downloads

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

IEC Inlet Series Scarica schede tecniche

Manuali

Attualmente non disponibile

Immagini & Disegni 3D

Attualmente non disponibile

Link utili

Attualmente non disponibile

IEC Inlet Series Nella sala stampa di TDK-Lambda

Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP