In alternativa, puoi contattarci così:

Filtri & Accessori

Alimentatori AC-DC

SIFI Series

2-Line EMC Filters

a serie SIFI di filtri EMC da 3A a 36A 250VDC/AC a marchio EPCOS offre un'ottima attenuazione con dimensioni compatte. Tutti i modelli SIFI sono disponibili in versione standard o medicale con corrente di dispersione trascurabile. Sono disponibili sia i terminali push-on che a vite. Un design speciale rende la serie SIFI più piccola di prodotti comparabili con costi di molto inferiori

SIFI Series

Caratteristiche

  • Compact size
  • Available from 3A to 36A at 250 V DC/AC
  • Approvals: UL, CSA and ENEC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
Not sold through TDK-Lambda distribution network Epcos is a member of TDK Group

Downloads

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

SIFI Series Scarica schede tecniche

Manuali

Attualmente non disponibile

Immagini & Disegni 3D

Attualmente non disponibile

Link utili

Attualmente non disponibile

SIFI Series Nella sala stampa di TDK-Lambda

Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP