In alternativa, puoi contattarci così:
Questo pratico glossario viene periodicamente aggiornato e contiene la terminologia e le abbreviazioni relative ai prodotti per l’alimentazione elettrica. Seleziona una lettera per iniziare.
| A | Da 'A' a 'AWG' |
|---|---|
| B | Da 'Back Electromotive Force (Back EMF)' a 'Bus Converter ' |
| C | Da 'C' a 'Curve B (or Class B)' |
| D | Da 'dB' a 'Dynamic Load' |
| E | Da 'Earth' a 'External Fusing' |
| F | Da 'F' a 'Fusible Link' |
| G | Da 'Galvanic' a 'Grounded' |
| H | Da 'H' a 'Hz' |
| I | Da 'I ' a 'Isolation Voltage' |
| J | Da 'J ' a 'Junction Field Effect Transistor (JFET)' |
| K | Da 'K' a 'kWh' |
| L | Da 'L ' a 'LVD' |
| M | Da 'Magnetic Amplifier (Mag Amp)' a 'Multi-Resonant Topology (MRT)' |
| N | Da 'Nano ' a 'NTC' |
|---|---|
| O | Da 'OCV' a 'OVP' |
| P | Da 'P' a 'PWM ' |
| Q | Da 'Quarter Brick ' a 'Quarter Brick ' |
| R | Da 'R' a 'RS485' |
| S | Da 'S' a 'System International d’Unites (SI)' |
| T | Da 't' a 'TUV ' |
| U | Da 'U' a 'USB' |
| V | Da 'V' a 'Vss' |
| W | Da 'W' a 'Working Voltage' |
| X-Z | Da 'X' a 'Zetta ' |
| # | Da '°C ' a '°F ' |
SI prefix multiplier. Multiplies by 1021. So 100 ZF = 100 x 1021 F. Written as 'zetta'. Abbreviated to 'Z'.