In alternativa, puoi contattarci così:
La serie MU4 si presenta con un case in alluminio di altezza standard 1U e raffreddamento in convezione forzata tramite ventola, ed è in grado di erogare 600W di potenza con tensione di ingresso tra 85 e 180Vac e 800W di potenza con tensione di ingresso tra 180 e 264Vac. Grazie al controllo intelligente, la velocità di rotazione della ventola del MU4 può risultare molto bassa, riducendo così il rumore acustico prodotto fino a valori di 36dBA*.
Inizialmente sono disponibili nove moduli con potenze da 150W a 480W, in grado di offrire una gamma continua di tensioni di uscita da 3,3V a 104V. Con un isolamento tra ingresso a terra di 1 MOPP (1,5kVac), tra ingresso a uscita di 2 MOPP (4kVac) e tra uscita a terra di 1 MOPP (1,5kVac) ed un’ampia selezione di opzioni di standby e di controllo, tra cui una interfaccia PMBus™, la gamma MU è certificata per applicazioni medicali e industriali ed è supportata da una garanzia di 7 anni.
Le certificazioni di sicurezza includono IEC/EN/ES 60601-1 e IEC/EN/UL 62368-1 con marchio UK CA e CE per le direttive Bassa Tensione, EMC e RoHS. Le unità sono inoltre conformi alle norme EN 55011-B e EN 55032-B sulle emissioni condotte e radiate e soddisfano gli standard IEC60601-1-2 Edizione 4 e IEC 61000-4 sull'immunità. Sono progettate infine per soddisfare i requisiti della norma IEC61010-1.
* In attesa di brevetto. A seconda della configurazione, condizioni nominali di 25°C, 115Vac/240Vac e 80% di potenza dell'unità.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU4 (up to 5 outputs) |
600W
(Low line) 800W (High line) |
3.3V - 104V / 54A | Enclosed | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
MU4 (up to 5 outputs) | |
Power |
600W
(Low line) 800W (High line) |
Outputs | 3.3V - 104V / 54A |
Construction | Enclosed |
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
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Alimentatore modulare 1U fino a 800W con isolamento BF-ready e bassissimo livello di rumorosità (tecnologia brevettata)
Leggi l’articolo
MU4