In alternativa, puoi contattarci così:
La serie i7A può essere utilizzata per ricavare uscite aggiuntive ad alta potenza da un alimentatore a 12V, 24V, 36V o 48V DC, ad un costo molto più basso rispetto ai convertitori DC-DC isolati. Efficienze fino al 98,5% riducono al minimo le perdite interne e consentono all'i7A di operare a temperature ambientali da -40°C a +125°C, anche in condizioni di basso flusso d'aria. Il design dell'i7A garantisce un basso ripple in uscita ed un'eccellente risposta ai carichi dinamici. Rispetto alle soluzioni a discreti, sono necessari pochissimi componenti esterni per l’integrazione del modulo, con conseguente risparmio di costi e di spazio sul circuito stampato. È disponibile una scelta di tre configurazioni meccaniche che misurano solo 34 mm di larghezza e 36,8 mm di lunghezza. Il modello open frame con altezza 11,5mm è il più adatto per applicazioni che richiedono un profilo molto basso. La versione con baseplate per il raffreddamento per conduzione tramite piastra ha altezza 12,7mm, mentre i modelli con dissipatore integrato per il raffreddamento a convezione o ad aria forzata hanno altezza 24,9mm. Le funzionalità standard includono un pin di trim per la regolazione della tensione di uscita, + remote sense, on-off remoto (logica positiva o negativa), protezione da sottotensione in ingresso e protezioni da sovracorrente e sovratemperatura.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i7A12060A008V | 400W | 0.8V - 8V / 60A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
I7A48020A033V | 500W | 3.3V - 32V / 20A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
i7A4W033A033V | 500W | 3.3V - 24V / 33A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
i7A24045A033V | 750W | 3.3V - 18V / 45A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
i7A12060A008V | |
Power | 400W |
Outputs | 0.8V - 8V / 60A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
I7A48020A033V | |
Power | 500W |
Outputs | 3.3V - 32V / 20A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
i7A4W033A033V | |
Power | 500W |
Outputs | 3.3V - 24V / 33A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
i7A24045A033V | |
Power | 750W |
Outputs | 3.3V - 18V / 45A |
Construction | Open Frame pcb mount |
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
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Nuovi modelli da 20A per la serie di convertitori buck DC-DC con ingombro di 1/16 di brick e miglioramento delle prestazioni con un ingresso da 28-60V
Leggi l’articolo
Nuovi modelli da 60A e limite di corrente regolabile per la serie di convertitori DC-DC buck 1/16° di brick
Leggi l’articolo
Convertitori DC-DC step-down (buck) con ingresso 24V, potenza 750W ed ingombro di 1/16 di brick
Leggi l’articolo
Convertitori DC-DC buck step-down da 500W con regolazione della tensione di uscita da 3,3V a 24V e footprint standard 1/16 di brick
Leggi l’articolo