U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

AC-DC Voedingen

CUS200M

Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies

Met een met convectiekoeling haalbaar vermogen van 200 W is de medisch- en ITE-gecertificeerde CUS200M ideaal voor toepassingen waar hoorbaar geluid niet gewenst is, zoals in ziekenhuis-, tandheelkundige-, broadcast- en professionele audio-apparatuur. Met rendementen tot 94 % en een standby verbruik van minder dan 0,5 W voldoet de CUS200M aan de ErP-Richtlijn. De voedingen hebben standaard een 5 V/0,6 A standby uitgang en remote on/off.

CUS200M

Eigenschappen

  • IEC 60601-1 (2x MOPP) & IEC 62368-1 Approvals
  • 200W Convection cooled rating
  • Low profile (34 mm), Standard 3”x5” format
  • 5V Standby power supply on board
  • Operating Altitude up to 5000m
  • High Efficiency up to 94 %, low off-load power consumption (<0.5W)
  • Chassis & cover options

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
CUS200M-12 200.4W 12V / 16.7A
Open Frame Huidig product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS200M-18 201.6W 18V / 11.2A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS200M-24 201.6W 24V / 8.4A
Open Frame Huidig product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS200M-36 198W 36V / 5.5A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS200M-48 201.6W 48V / 4.2A
Open Frame Huidig product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
CUS200M-12
Vermogen 200.4W
Output-info 12V / 16.7A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Bekijk voorraad
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS200M-18
Vermogen 201.6W
Output-info 18V / 11.2A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS200M-24
Vermogen 201.6W
Output-info 24V / 8.4A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Bekijk voorraad
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS200M-36
Vermogen 198W
Output-info 36V / 5.5A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS200M-48
Vermogen 201.6W
Output-info 48V / 4.2A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Bekijk voorraad
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Huidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelselectie

Probeer onze Buscador rápido de productos

Kies uw type voeding om te beginnen:

CUS200M videos

Range Overview Video

CUS200M Single Output 200W Medical & ITE Power Supplies

CUS200M FAQ

FAQ Video

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de CUS200M Medische voedingen?

FAQ Video

Zijn de CUS200M voedingen goedgekeurd voor medisch gebruik?

FAQ Video

Hoe groot is de lekstroom van de CUS200M voedingen?

FAQ Video

Wat is het nullast verbruik en het rendement van de CUS200M Medische voedingen?

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

CUS200M Technische downloads

CUS200M In de TDK-Lambda Newsroom

Hoge-rendement 3” x 5” medische voeding levert 250 W
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP