U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Ontdek onze AC-DC Voedingen

Onze AC-DC Voedingen

Filters: LED-verlichting en -panelen
De voedingen van TDK-Lambda zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van LED-verlichting en toepassingen voor informatiepanelen. Met een focus op hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en een lange levensduur, zorgen onze producten voor optimale prestaties en minimaal onderhoud. Onze voedingen bieden robuuste beveiligingsfuncties, waaronder beveiliging tegen overspanning, overstroom en kortsluiting, die cruciaal zijn voor de duurzaamheid van LED-systemen. De compacte en veelzijdige ontwerpen maken eenvoudige integratie in verschillende verlichtings- en paneelconfiguraties mogelijk. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.

Pick a product below for more information about that range:

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
D1SE
NIEUWE SERIE
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
HWS3000G
NIEUWE SERIE
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
1.5kW 3kW 1 output
RFE
Single-output 1U front end power supplies
1.504kW 2.5kW 1 output
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
CUS800M and CUS1000M
3.3” x 6.7” 680W to 1000W AC-DC Power Supplies
680W 1kW 1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
PFH500F
504W AC-DC Power Module
504W 504W 1 output
TPF45000-385
45kW 385V rack mount power supply
42kW 45kW 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W 1.056kW 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
LS
20W - 200W Single Output General Purpose Power Supplies
20W 200W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
ZWS-BP
150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
150W 240W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
GWS
250W & 500W ErP Compliant Power Supplies
250W 500W 1 output
ZWS-B
10-30W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
10W 30W 1 output

Nieuwste Producten

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-B

De volgende generatie ZWS-B open-frame voedingen hebben belastingen bij nullast van minder dan 0,5 W en verbeterde rendementen, zodat ze voldoen aan de ErP Richtlijn. Beschikbaar met vermogens van 10, 15 en 30 W bevatten deze producten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-BAF

De volgende generatie ZWS-BAF open-frame voedingen zijn nu beschikbaar in vijf vermogensniveaus: 50, 75, 100, 150 en een krachtige 300 W versie. De voedingen zijn er zowel met convectie- als met geforceerde luchtkoeling en hebben een garantietermijn van vijf jaar. De producten bevatten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-BP

De volgende generatie ZWS-BP open-frame voedingen zijn beschikbaar in twee vermogensniveaus, 150 en 240 W, beide met een gespecificeerde piekbelasting van 200 %, wat ze geschikt maakt voor toepassingen in industriële printers en DC-motor aandrijvingen. De units, met vijf jaar garantie, hebben geen externe luchtstroom nodig voor koeling. De producten bevatten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS240RC-24

De ZWS240RC-24 open-frame voeding is geschikt voor gebruik in vaste robot- en machinebesturingen die direct zijn aangesloten op het inkomende distributiepaneel. Het model is gecertificeerd volgens de IEC/EN62477-1 norm (overspanningsklasse III), is convectiegekoeld en wordt ondersteund door een garantie van vijf jaar. Voor dit product is bovendien de levensduur van de elektrolytische condensator voor tenminste 12 jaar gegarandeerd, wat ideaal is voor industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet kunnen werken.

Meer informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

ZWS-C

De ZWS-C industriële voedingen worden gebruikt in een groot aantal toepassingen waar tijdens jarenlang gebruik onvoorziene stilstand van apparatuur niet gewenst is. Wereldwijd vertrouwen fabrikanten van procesbesturings-, machine-, halfgeleiderproductie- en test- en meetapparatuur op de ZWS-serie als betrouwbare stroombron. De elektrolytische condensatoren bieden een verbeterde levensduur tot 15 jaar. Verkrijgbaar in vier vermogensniveaus (10 W, 15 W, 30 W en 50 W) biedt de serie een keuze uit 5 V, 12 V, 15 V, 24 V en 48 V (alleen bij de 50 W uitvoering) uitgangen. Deze compacte producten voldoen aan Class B geleide en uitgestraalde EMI in een Class I of Class II (dubbel geïsoleerde) constructie, zonder dat externe filtering nodig is. Naast een uitvoering als dubbelzijdig gecoate printplaat zijn er configuraties met een L-beugel of deksel. Ook is er een optie met aansluitpinnen voor PCB-montage.

Meer informatie
Vorige dia Volgende dia

Bekijk al onze Producten

PAGE TOP

PAGE TOP