U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

AC-DC Voedingen

CUS350MP

350/500W Medical Power Supplies with a 1000W Peak Capability

De CUS350MP-1000 AC-DC voedingen met convectiekoeling hebben een continuvermogen van 350 W en een piekvermogen van 1000 W, wat ze geschikt maakt voor toepassingen die weinig hoorbaar geluid vereisen. Andere uitvoeringen, met geforceerde luchtkoeling, hebben een continuvermogen van 500 W en een piekvermogen van 1000 W. De voedingen zijn gecertificeerd volgens IEC60601-1 3rd edition (medisch), IEC62368-1 en IEC62477-1 (OVCⅢ), en voldoen aan de EN60601-1-2:2015 Edition 4 norm voor immuniteit. Met een rendement tot 94% wordt dermate weinig warmte geproduceerd dat de voeding betrouwbaar werkt in de compacte 88 x 183 x 44 mm behuizing.De voedingen zijn standaard uitgerust met een 5 V/0,3 A geïsoleerde standby uitgang en remote on/off. Het hoge piekvermogen maakt de CUS350MP-1000 geschikt voor toepassing in printers en andere apparatuur waarin DC-motoren worden
 

CUS350MP

Eigenschappen

  • Convection Cooled
  • Medical Certification (2 x MoPP)
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • Compact 88 x 183 x 44mm (3.46 x 7.2 x 1.73”) Package
  • Five Year Warranty

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
CUS350MP-1000-24 499.2W 24V / 20.8A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS350MP-1000-30 498W 30V / 16.6A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS350MP-1000-36 496.8W 36V / 13.8A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS350MP-1000-48 499.2W 48V / 10.4A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
CUS350MP-1000-24
Vermogen 499.2W
Output-info 24V / 20.8A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS350MP-1000-30
Vermogen 498W
Output-info 30V / 16.6A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS350MP-1000-36
Vermogen 496.8W
Output-info 36V / 13.8A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS350MP-1000-48
Vermogen 499.2W
Output-info 48V / 10.4A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Huidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

CUS350MP videos

Range Overview Video

CUS350MP 350/500W Medical Power Supplies Video

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

CUS350MP Technische downloads

CUS350MP In de TDK-Lambda Newsroom

350 W convectiegekoelde medische voedingen hebben een piekvermogen van 1000 W
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP