U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

AC-DC Voedingen

CUS350M

Single Output Medical & ITE Power Supplies

Met convectiekoeling en een vermogen van 350 W is de medisch- en ITE-gecertificeerde CUS350M geschikt voor applicaties waar hoorbaar geluid niet wenselijk is, zoals bij ziekenhuis-, tandheelkundige-, broadcast- en professionele audio-apparatuur. Met rendementen tot 94 % voldoet de CUS350M aan de ErP Richtlijn. Het verbruik in stand-by stand is minder dan 0,5 W. De aanbevolen modellen met een ‘/ F’ toevoeging hebben een 5 V/0,5 A stand-by uitgang, een extra 12 V/0,3 A uitgang, remote sense, remote on/off en een geïsoleerd DC-good signaal.

CUS350M

Eigenschappen

  • IEC60601 3rd Ed. (2x MoPP)
  • 350W Convection cooled rating
  • Low profile (40 mm)
  • Low off-load power draw (<0.5W)
  • 5V Aux & 12V fan supply (F-option)
  • Operating altitude up to 5000m

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
CUS350M-12/F 414W 12V / 34.5A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS350M-18/F 414W 18V / 23A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS350M-24/F 420W 24V / 17.5A
Open Frame Huidig product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS350M-36/F 414W 36V / 11.5A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
CUS350M-48/F 417.6W 48V / 8.7A
Open Frame Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
CUS350M-12/F
Vermogen 414W
Output-info 12V / 34.5A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS350M-18/F
Vermogen 414W
Output-info 18V / 23A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS350M-24/F
Vermogen 420W
Output-info 24V / 17.5A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Bekijk voorraad
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS350M-36/F
Vermogen 414W
Output-info 36V / 11.5A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
CUS350M-48/F
Vermogen 417.6W
Output-info 48V / 8.7A
Constructie Open Frame
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Huidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelselectie

Probeer onze Buscador rápido de productos

Kies uw type voeding om te beginnen:

CUS350M videos

Range Overview Video

CUS350M Single Output, Low Profile, Medical Power Supplies Video

CUS350M FAQ

FAQ Video

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de CUS350M Medische voedingen?

FAQ Video

Hoe groot is de lekstroom van de CUS350M voedingen?

FAQ Video

Zijn de CUS350M voedingen goedgekeurd voor medisch gebruik?

FAQ Video

Wat is het nullast verbruik en het rendement van de CUS350M Medische voedingen?

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

CUS350M Technische downloads

Datasheets

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

CUS350M In de TDK-Lambda Newsroom

350 W convectiegekoelde voeding is gecertificeerd voor gebruik in zowel medische als IT-apparatuur
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP