U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

Let op: dit product is inmiddels end-of-life. U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
AC-DC Voedingen

CM4

600W Conduction Cooled Modular Power Supply

De modulaire CM4 voedingen zijn de eerste in de wereld die conductiegekoeld een vermogen kunnen halen van 600 W (en tot 750 W piekvermogen gedurende 5 seconden) met maximaal vier programmeerbare uitgangen. De CM4 kan ook worden geconfigureerd met convectiekoeling of ventilatorkoeling. Met een 4 kVAC (2 x MOPP) isolatiespanning tussen in- en uitgang en 1 x MOPP isolatie tussen ingang en aarde is de CM4 gecertificeerd voor medische en industriële apparatuur. Alle modellen hebben standaard een 5 V/1 A standby uitgang en alle modules worden geleverd met remote sense en remote on/off.

CM4

Eigenschappen

  • Conduction cooled 
  • Wide output adjustment 
  • Compact 4 x 7 inch size 
  • MIL-STD-461F compliant 
  • 5 year warranty 
  • External voltage control

Downloads

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

CM4 videos

Range Overview Video

CM4 600W Conduction Cooled Modular Power Supply Video

CM4 FAQ

FAQ Video

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de CM4 medische AC-DC voedingen?

FAQ Video

Zijn de CM4 AC-DC voedingen gecertificeerd voor medische toepassingen?

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

CM4 Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Andere bronnen

Handige Links

Momenteel niet verkrijgbaar

CM4 In de TDK-Lambda Newsroom

Voor medische en industriële toepassingen gecertificeerde 600 W modulaire voedingen ook in conductiegekoelde versie
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP