Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Enkelfasige 6 A tot 30 A EMC-filters bieden eenvoudigere installatie

veröffentlicht : 31 Jan 2018

TDK Corporation introduceert de RSEV-serie 6 A, 10 A, 16 A, 20 A en 30 A, 250 VAC/250 VDC EMC-filters. Met een geïntegreerd klemmenblok met verzonken en onverliesbare schroeven is de installatie van het filter vereenvoudigd en kan de hardware niet verloren raken of in het uiteindelijke systeem vallen. De universele RSEV-serie is geschikt voor een breed scala aan industriële- en communicatietoepassingen.

De compacte filters uit deze serie zijn slechts 85 mm lang, 39 mm breed en 30 mm hoog, en hebben een maximaal gewicht van 150 gram. Optioneel verkrijgbaar is een DIN-rail montageset, compleet met montageschroeven en instructies.

De RSEV-filters werken bij omgevingstemperaturen van -25 °C tot +85 °C, met derating boven 55 °C. Alle modellen zijn gecertificeerd volgens UL1283, CSA C22.2 Nr. 8 en EN60939-3, en voldoen aan de RoHS2-richtlijn. Op de producten zit vijf jaar garantie.



 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP