Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

600W-Netzteile für Medizin und Industrie mit integriertem Lüfter für einfache Kühlung

veröffentlicht : 13 Oct 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erweiterung der TDK-Lambda AC-DC-Netzteilserie CUS600M mit 600W Leistung um Modelle mit integriertem Lüfter und Gehäuse bekannt.

mehr dazu

Kosteneffektive Schutzklasse II Stromversorgungen für Leiterplattenmontage mit 5 bis 25W bieten einen weiten Betriebstemperaturbereich

veröffentlicht : 08 Oct 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der KPSB6-Serie mit 5 bis 6W und der KPSB25-Serie mit 20 bis 25W bekannt.

mehr dazu

Erweiterte Modelpalette bei den DC-DC-Wandlern mit Buck/Boost Topologie und Weitbereichseingang

veröffentlicht : 07 Oct 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) erweitert das Typenangebot an nicht isolierten DC-DC-Wandlern der TDK-Lambda i7C-Serie um Modelle mit bis zu 12,5A Ausgangsstrom bzw. maximal 300W Ausgangsleistung.

mehr dazu

Medizinische 30 Watt Steckernetzgeräte entsprechen der Energieeffizienzgesetzgebung (EU) 2019/1782

veröffentlicht : 27 Aug 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) kündigt die Einführung der WMM30-Serie von medizinischen Steckernetzgeräten mit 25 bis 30 Watt an.

mehr dazu

Medizinische 36 Watt Tischnetzgeräte mit Schutzklasse II sind EU CoC Tier 2 konform

veröffentlicht : 17 Aug 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda Serie DTM36-C8 medizinischer Tischnetzgeräte mit 25 bis 36W bekannt.

mehr dazu

1HE Programmierbare 1kW-Gleichstromversorgungen bei voller oder halber Rackbreite erhältlich

veröffentlicht : 07 Jul 2020

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der G1kW- und GH1kW-Serien von programmierbaren 1HE-Gleichstromversorgungen bekannt.

mehr dazu

Programmierbare Stromversorgungsserie erhält Patent für skalierbare Parallelschaltung

veröffentlicht : 02 Jun 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erteilung eines US-Patents für die programmierbaren Stromversorgungen der Serie GENESYS+™ bekannt.

mehr dazu

Nicht-isolierte 300 W DC-DC-Wandler mit Buck/Boost Topologie für Ausgangsspannungen von 9,6V bis 48V

veröffentlicht : 28 May 2020

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung neuer nicht isolierter DC-DC-Wandler mit einer Nennleistung bis 300W bekannt.

mehr dazu

400W 3" x 5" Stromversorgungen für Medizin und Industrie liefern mit Luftstrom 400W Dauerleistung und 250W konvektions-/kontaktgekühlt mit 400W Spitzenleistung über längere Zeit

veröffentlicht : 11 May 2020

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der für Medizin und Industrie zertifizierten AC-DC-Netzteile CUS400M von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Leistungsstarke DC-DC-Wandler ohne galvanische Trennung für die Hutschiene

veröffentlicht : 22 Apr 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Markteinführung der TDK-Lambda DDA-Serie bekannt. Dabei handelt es sich um äußerst kompakte DC-DC-Wandler mit Ausgangsleistungen bis maximal 500W zur Montage auf einer Hutschiene.

mehr dazu

600W Half-Brick DC-DC Wandler mit 200-425V Eingangsbereich zertifiziert nach EN 62477-1 (OVC III)

veröffentlicht : 09 Apr 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung des DC-DC-Wandlers PH600A280-24 von TDK-Lambda bekannt. Damit wird der Leistungsbereich der PH-A280-Serie mit Eingangsbereichen von 200 bis 425Vdc nun auf 50 bis 600W ausgebaut.

mehr dazu

200Vdc-Modelle mit 5kW, 10kW und 15kW ergänzen die programmierbare DC-Stromversorgungsserie

veröffentlicht : 31 Mar 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von drei programmierbaren Gleichstrom-versorgungen mit 0 - 200 V, 19" Breite, für Rackmontage bekannt.

mehr dazu

2,5kW bidirektionale DC-DC-Wandler-Serie mit erweitertem Spannungs- und Temperaturbereich

veröffentlicht : 26 Mar 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) ergänzt sein Programm an bidirektionalen DC-DC-Wandlern von TDK Lambda um den neuen Typ EZA2500W-32048 mit erweiterten Spannungsbereichen und höherer Betriebstemperatur.

mehr dazu

600W Klasse I und Klasse II 3"x 5" medizinische und industrielle Stromversorgungen bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 96%

veröffentlicht : 02 Mar 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda AC-DC-Serie CUS600M mit 600W Leistung bekannt.

mehr dazu

Programmierbare DC-Stromversorgung um EtherCAT-Schnittstelle erweitert

veröffentlicht : 09 Jan 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung einer EtherCAT-Schnittstellenoption für alle Modelle der programmierbaren DC-Stromversorgungen der Serie GENESYS+™ bekannt.

mehr dazu

ModBUS-TCP-Schnittstellenoption zur programmierbaren DC-Netzteilserie ergänzt

veröffentlicht : 17 Dec 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung einer ModBUS TCP-Schnittstellenoption für die programmierbaren Gleichstromversorgungen der GENESYS+™-Serie bekannt.

mehr dazu

4.080W Industrie-Netzteil arbeitet mit 3-Phasen Eingang von 350 bis 528Vac

veröffentlicht : 04 Dec 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung des Netzgerätes TPS4000 mit einer Leistung von bis zu 4.080W bei Ausgangsspannungen von 24V und 48V bekannt.

mehr dazu

1HE GENESYS+™ programmierbare DC-Netzteilserie erweitert um 2,7kW und 3,4kW Modelle

veröffentlicht : 26 Nov 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von Modellen mit 2,7 kW und 3,4 kW Nennleistung für die programmierbaren DC-Netzteile der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie bekannt.

mehr dazu

1HE programmierbare DC-Netzteile liefern 1.500W bei halber 19“ Rackbreite

veröffentlicht : 21 Nov 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der GH1,5kW-Serie mit 1.500 W Nennleistung in 1 HE und halber 19“ Rackbreite für programmierbare DC-Netzteile bekannt.

mehr dazu

20A 40Vdc Filter mit aktiver Schutzschaltung gegen Transienten und Spannungsspitzen

veröffentlicht : 19 Nov 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von EMV-Filtern der TDK-Lambda FQB-Serie für Ströme bis 20A bei 40Vdc bekannt.

mehr dazu

Events

PAGE TOP

PAGE TOP