Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Unsere AC-DC-Netzgeräte

Filter: Halbleiterfertigung
In der anspruchsvollen Umgebung der Halbleiterfertigung sind Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz von größter Bedeutung. Die Netzteile von TDK-Lambda wurden entwickelt, um diese strengen Anforderungen zu erfüllen. Unsere Produkte bieten eine außergewöhnliche Spannungsstabilität und ein geringes Rauschen, was für Halbleiterherstellungsprozesse von entscheidender Bedeutung ist. Die fortschrittlichen Stromversorgungslösungen von TDK-Lambda zeichnen sich außerdem durch eine hohe Leistungsdichte, ein effizientes Wärmemanagement und eine flexible Konfigurierbarkeit aus, um sich an verschiedene Fertigungswerkzeuge und -prozesse anzupassen. Mit robusten Schutzfunktionen und umfassender Einhaltung von Industriestandards gewährleistet TDK-Lambda maximale Betriebszeit und gleichbleibende Leistung. Wählen Sie aus unserer Auswahl an Produkten, die unten aufgeführt sind, um weitere Informationen zu den einzelnen Geräte-Serien zu erhalten. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie unseren Quick Product Finder verwenden.

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

HWS3000G

Die kompakten HWS3000G AC-DC-Netzteile liefern 1.500W bei einer Low-Line-Eingangsspannung von 85 bis 132Vac und 3.000W bei High-Line 170 bis 265Vac. Das HWS3000GT hat eine Leistung von 3.000W bei einer dreiphasigen Eingangsspannung von 170 bis 265Vac. Mit Ausgangsspannungen von 24V, 48V, 60V und 130V sind die Ausgangsspannungen und -ströme vollständig programmierbar (CV/CC), und zwar von Null bis zum maximal Wert. Dies kann über eine serielle RS485-Schnittstelle (MODBus-Protokoll) oder analoge 1-5V- oder 4-20mA-Signale erfolgen. Es können bis zu drei Geräte in Reihe und / oder zehn Geräte parallel geschaltet werden. Die HWS3000G und GT haben ein kompaktes Gehäuse mit den Maßen 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") und verfügen über konservativ bemessene Elektrolytkondensatortemperaturen für eine lange Lebensdauer im Feld. Die Garantiezeit beträgt fünf Jahre.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

CUS800M und CUS1000M

Die kompakten AC-DC-Netzteile der Serie CUS800M / 1000M mit einer Ausgangsspannung sind mit Ausgangsspannungen von 12V, 24V, 36V und 48V mit einer kompakten Grundfläche von 3,3 x 6,7 Zoll erhältlich und können bis zu 800 W beziehungsweise 1000W liefern.

Ein Wirkungsgrad beträgt bis zu 95,5% (modellabhängig). Ein Gehäuse mit integriertem, an der Frontseite montiertem, drehzahlgeregeltem Lüfter gehört zum Standard.

Die Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/UL 62368-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen auch den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberschwingungen, IEC60601-1-2 Ausgabe 4 und IEC 61000-4 für Störfestigkeit.

Zu den typischen Anwendungen gehören Medizin- (Typ B und BF), Dental-, Prüf- und Messtechnik, im Rundfunk und in Industrieanlagen.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

PF

Nicht standardisierte Stromanforderungen können mit hocheffizienten, platinenmontierten Leistungsmodulen erfüllt werden. Die AC-DC-Wandler der PF-A- und PF-B-Serie können zur Gleichrichtung und Leistungsfaktorkorrektur verwendet werden und liefern 360Vdc an einzelne DC-DC-Wandler oder Lasten aus einem breiten Spektrum von AC-Eingängen.

Erhältlich in zwei Leistungsstufen, das PF500A-360 kann bis zu 756 W, das PF1500B-360 und das PF1000A-360 können bis zu 1.512 W bei 230Vac liefern. Die neuen Full-Brick-Module PF1500B-360 haben einen Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % und Betriebstemperaturen von -40 bis +100 °C.

Für höhere Leistungslasten können die Einheiten parallel geschaltet werden.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DTM

Die robusten 25 bis 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsaufnahme ab 75mW und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Schutzklasse II Geräte, ohne Schutzleiteranschluss, sind mit 36W, 65W, 70W, 110W, 160W und 300W erhältlich und eignen sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DTM

Die robusten 25 bis 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsaufnahme ab 75mW und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Schutzklasse II Geräte, ohne Schutzleiteranschluss, sind mit 36W, 65W, 70W, 110W, 160W und 300W erhältlich und eignen sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP