Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Das nicht isolierte AC-DC-Netzteil TPF45000-385 wurde für den Einsatz in Distributed Power Architekturen (DPA) entwickelt. Mit einem Wirkungsgrad von 98 % und einer Nennleistung von 45kW liefert es einen geregelten 385-VDC Ausgang mit einem Strom von bis zu 117A. Die sehr geringen internen Verluste ermöglichen den Einsatz von Lüftern zur Kühlung, wodurch die Komplexität einer Wasserkühlung vermieden wird.
Dieses industrietaugliche Produkt kann in Halbleitertest- und Burn-In-Systemen eingesetzt werden und ersetzt mehrere herkömmliche AC-DC-Netzteile, die 48VDC-Wandler an lokalen Lastpunkten betreiben. DC-DC-Wandler mit 200-420Vdc-Eingang können direkt an dem 385VDC Ausgang betrieben werden, wodurch Hochstrom-Sammelschienen vermieden werden können.
Die Serie kann eine Ausgangsleistung von bis zu 45kW in kompakten Gehäuse liefern und arbeitet mit einem dreiphasigen Stern- oder Dreieck-Verschaltung von 360 - 528Vac. Das Gerät kann unter Volllast bei Umgebungstemperaturen von -10 bis 50°C (-20°C beim Start) betrieben werden. Das Gehäuse ist 450 mm breit (ohne die seitlichen Flansche für die Rackmontage), 113 mm, hoch 533 mm tief und wiegt 30kg.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPF45000-385 | 45kW |
385V / 110A |
Enclosed | ![]() |
Anfragen |
![]() |
Produktnummer | |
---|---|
TPF45000-385 | |
Leistung | 45kW |
Ausgänge |
385V / 110A |
Bauform | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Luftgekühltes 45kW-AC-DC-Netzteil mit 98 % Wirkungsgrad und 385Vdc-Eingang für Distributed Power Architektur(DPA)
lesen