Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: QM
AC-DC-Netzgeräte

Alpha 1000-1500 (CA)

AC-DC-Netzgerät

Die modulare Netzteil-Serie-Alpha (1000 bis 1500W) ist voll konfigurierbar und stellt bis zu 16 einstellbare Ausgänge bereit. Dank der Einzel- oder Dual-Ausgänge, können bis zu 8 Module mit Ausgangsspannungen von 1.8V bis 48V und Ausgangsströmen mit bis zu 120A konfiguriert werden. Es ist keine Grundlast erforderlich, Fernabschaltung, Netzausfallsignal, aktive Lastaufteilung sowie ein Ausgangsüberwachungssignal sind optional erhältlich. Das 1000W Modell verfügt darüber hinaus über eine medizinische Zulassung gemäß IEC 60601-1.

Alpha 1000-1500 (CA)

Features

  • bis zu 16 Ausgänge (Alpha 1500)
  • standardisiert oder konfigurierbar
  • keine Grundlast
  • schneller Anschluss
  • Weitbereichseingang
  • EN61000-3-2 konform
  • erfüllt Kurve B bei leitungsgebundenen Störungen
  • geringer Ableitstrom (Medizin-Version)

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
Alpha 1500 (up to 16 outputs) 1.5kW 1.8V - 48V / 200A Enclosed Nicht für neue Projekte empfohlen Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Alpha 1000 (up to 14 outputs) 1kW 1.8V - 48V / 200A Enclosed Nicht für neue Projekte empfohlen Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
Alpha 1500 (up to 16 outputs)
Leistung 1.5kW
Ausgänge 1.8V - 48V / 200A
Bauform Enclosed
Status Nicht für neue Projekte empfohlen
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Alpha 1000 (up to 14 outputs)
Leistung 1kW
Ausgänge 1.8V - 48V / 200A
Bauform Enclosed
Status Nicht für neue Projekte empfohlen
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : Nicht für neue Projekte empfohlen

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

Alpha 1000-1500 (CA) Technische Downloads

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP