Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

AC-DC-Netzgeräte

CUS400M

3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies

Die kompakten AC-DC-Netzteile der CUS400M-Serie mit Single-Output sind mit 12V, 15V, 19V, 24V, 28V, 36V und 48V Ausgängen in einem 3 x 5-Zoll-Gehäuse nach Industriestandard erhältlich. Mit forcierter Luft kann die Serie eine Dauerleistung von 400 W liefern und 250 W können konvektions- und kontaktgekühlt mit einer Spitzenleistung von bis zu 400 W erreicht werden. Alle Modelle arbeiten bei Eingangsspannungen von 85 bis 264Vac und haben bei abgeschalteter Ausgangsspannung eine Leerlauf-Leistungsaufnahme von weniger als 1,3W. Optional werden Standby Ausgänge mit 5V / 2A oder 12V / 1A, Remote On/Off, Remote Sense, AC Fail und ein Output-Good-Signal angeboten. Die Unterseite des CUS400M ist in einen wärmeleitenden, isolierten Kunststoffsockel eingebaut. Dadurch können wärmeerzeugende Leistungskomponenten durch Wärmeleitung über eine Kühlplatte oder das Systemgehäuse gekühlt werden. Andere mechanische Konfigurationen umfassen eine Metallgrundplatte, einen U-Winkel, ein geschlossenes Gehäuse und einen Top-Lüfter. Die Sicherheitszertifizierungen für Medizin und Industrie umfassen die IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1 und IEC/EN/UL 60950-1 mit CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032 B für leitungsgeführte und abgestrahlte Störaussendungen (Schutzklasse I und II) und erfüllen die Normen EN 61000 3 2, IEC 60601 1 2 Ausgabe 4 und IEC 61000 4 für Störfestigkeit. Zu den typischen Anwendungen gehören medizinische Geräte (Typ B und BF), Geräte für die häusliche Krankenpflege, Dentalgeräte, Prüf- und Messgeräte, Rundfunkgeräte, professionelle Audiogeräte und Industrieanlagen.

CUS400M

Features

  • Ausgangsleistung 250W (400W Spitze) bei Konvektion
  • 400W mit Lüfter bzw. Luftstrom
  • Medizinische Zertifizierungen (2 x MOPP)  
  • Klasse B - leitungsgebundene und abgestrahlte EMI 
  • Geeignet für Anlagen der Schutzklasse I und II 
  • Kompakte 3 x 5 Zoll Grundfläche
  • Optionsplatine mit Hilfsspannung und Signalen

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
CUS400M-12 400W 12V / 33.33A
Open Frame aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
CUS400M-15 400W 15V / 26.67A
Open Frame aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
CUS400M-19 400W 19V / 21.05A
Open Frame aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
CUS400M-24 400W 24V / 16.67A
Open Frame aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
CUS400M-28 400W 28V / 14.29A
Open Frame aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
CUS400M-36 400W 36V / 11.11A
Open Frame aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
CUS400M-48 400W 48V / 8.33A
Open Frame aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
CUS400M-12
Leistung 400W
Ausgänge 12V / 33.33A
Bauform Open Frame
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
CUS400M-15
Leistung 400W
Ausgänge 15V / 26.67A
Bauform Open Frame
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
CUS400M-19
Leistung 400W
Ausgänge 19V / 21.05A
Bauform Open Frame
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
CUS400M-24
Leistung 400W
Ausgänge 24V / 16.67A
Bauform Open Frame
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
CUS400M-28
Leistung 400W
Ausgänge 28V / 14.29A
Bauform Open Frame
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
CUS400M-36
Leistung 400W
Ausgänge 36V / 11.11A
Bauform Open Frame
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
CUS400M-48
Leistung 400W
Ausgänge 48V / 8.33A
Bauform Open Frame
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

CUS400M videos

Range Overview Video

CUS400M single output Medical AC-DC power supplies video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

CUS400M Technische Downloads

CUS400M TDK-Lambda Newsroom

Neues Patent für das Wärmemanagement von AC-DC-Netzteilen ermöglicht effizienteres Design-in
lesen

400W-Netzteilserie für medizinische Anwendungen um Modelle mit 15, 19, 28, 36 und 48V Ausgängen und integrierter Lüfterkühlung erweitert
lesen

400W 3" x 5" Stromversorgungen für Medizin und Industrie liefern mit Luftstrom 400W Dauerleistung und 250W konvektions-/kontaktgekühlt mit 400W Spitzenleistung über längere Zeit
lesen

Applications for this product

3D View

CUS400M

CUS400M Cooling

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP