Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
In der anspruchsvollen Umgebung der Halbleiterfertigung sind Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz von größter Bedeutung. Die Netzteile von TDK-Lambda wurden entwickelt, um diese strengen Anforderungen zu erfüllen. Unsere Produkte bieten eine außergewöhnliche Spannungsstabilität und ein geringes Rauschen, was für Halbleiterherstellungsprozesse von entscheidender Bedeutung ist. Die fortschrittlichen Stromversorgungslösungen von TDK-Lambda zeichnen sich außerdem durch eine hohe Leistungsdichte, ein effizientes Wärmemanagement und eine flexible Konfigurierbarkeit aus, um sich an verschiedene Fertigungswerkzeuge und -prozesse anzupassen. Mit robusten Schutzfunktionen und umfassender Einhaltung von Industriestandards gewährleistet TDK-Lambda maximale Betriebszeit und gleichbleibende Leistung. Wählen Sie aus unserer Auswahl an Produkten, die unten aufgeführt sind, um weitere Informationen zu den einzelnen Geräte-Serien zu erhalten. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie unseren Quick Product Finder verwenden.
Produktname | Leistung | Bauform | Ausgänge | |
---|---|---|---|---|
D1SE
NEU
120/480W DIN-Rail Stromversorgung
|
120W | 480W | 1 output | |
DUSH
NEU
Unterbrechungsfreie DC-Stromversorgungen für die DIN-Schienenmontage
|
- | 960W | 1 output | |
HWS3000G
NEU
3.000W Programmierbare CV/CC AC-DC Stromversorgungen
|
1.5kW | 3kW | 1 output | |
DRB 3-Phasen Serie
120/960W DIN-Schienen Stromversorgungen
|
120W | 960W | 1 output | |
PF
Modul zur Leistungsfaktorkorrektur
|
1.008kW | 1.512kW | 1 output | |
TPF45000-385
45kW 385V Netzteil für Rackmontage
|
42kW | 45kW | 1 output | |
DBM20
24Vdc 20A Puffermodul für DIN-Schienenmontage
|
- | - | - | |
ZBM20
12, 15 & 24Vdc 20A Open frame Puffermodule
|
- | - | - | |
DDA
DC-DC-Wandler
|
250W | 500W | 1 bis 2 outputs |
Besuchen Sie unsere News-Website, um zu erfahren, wie unsere Produkte in der Praxis eingesetzt werden.
Mehr erfahren