Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
The iAA series is one of TDK-Lambda's first generation DOSA compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. Measuring 33 x 13.5mm, the product will deliver up to 15A from either a 3.3V or 5V nominal input. The efficiency at full load is 94.5%.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAA05015A008V-001-R | 11.25W | 0.75V - 3.63V / 15A | Open Frame DOSA smt | ![]() |
Anfragen |
![]() |
Produktnummer | |
---|---|
iAA05015A008V-001-R | |
Leistung | 11.25W |
Ausgänge | 0.75V - 3.63V / 15A |
Bauform | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern