Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Die iAC-Serie ist ein DOSA kompatibler Point of Load DC-DC Wandler mit einer Größe von 33x13,5 mm. Das Modul liefert bis zu 16A Strom im einstellbaren Spannungsbereich von 0,8 bis 5V und wird mit 12V Eingangsspannung versorgt. Der Wirkungsgrad beträgt 94% bei maximaler Last.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAC12016A008V-001-R | 12W | 0.8V - 5V / 16A | Open Frame DOSA smt | ![]() |
Anfragen |
![]() |
Produktnummer | |
---|---|
iAC12016A008V-001-R | |
Leistung | 12W |
Ausgänge | 0.8V - 5V / 16A |
Bauform | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern