Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

AC-DC-Netzgeräte

iCH

DC-DC-Wandler (POL)

Die iCH-Serie ist ein DOSA-2+ kompatibler Point of Load DC-DC Wandler. Der optimierte Regelkreis des Moduls bietet herausragende dynamische Regeleigenschaften, ohne spezifische Anpassungen durch externe Beschaltung. Bei einer Größe von 12,2x12,2x12,2 mm liefert das Modul 12A (200% mehr als iCF Modelle) mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,7V bis 5,5V. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 97%.

iCH

Features

  • Grundfläche nach Industriestandard (DOSA)
  • Konstante Schaltfrequenz
  • keine externen Konponenten notwendig für Regelschleife
  • Hervorragende Sprungantwort

Downloads

Information zur Produktpalette

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
iCH12012A007V-007-R 85W 7V / 12A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
iCH12012A007V-007-R
Leistung 85W
Ausgänge 7V / 12A
Bauform Open Frame DOSA smt
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

iCH Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

iCH TDK-Lambda Newsroom

PoL-DC/DC-Wandler im Miniformat: Weit einstellbare Ausgangsspannung 0,7 - 8,5 V
lesen

Compact 12A POL DC-DC converters have a wide 0.7V to 8.5V output adjustment range
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP