Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Filter & Zubehör

AC-DC-Netzgeräte

IEC-Steckerfilter

EMI-Filter

For applications that use a standard IEC320 3-pin mains cord, the EPCOS branded IEC Inlet Series of filters are easy to install and can be equipped with a modular fuse holder and switch. With both standard and medical leakage versions available, they offer an extended range of rated currents from 1A to 20A at 250 V DC/AC.

IEC-Steckerfilter

Features

  • Hochleistungs-Netzfilter mit sehr leichter Installation
  • kompaktes Metallgehäuse
  • optional mit Sicherung und EIN/AUS-Schalter
  • für Nennströme von 1A bis 20 A bei 250 V DC/AC
  • in vielen Bereichen einsetzbar: u.a. in der Telekommunikation und in Testsystemen
  • Modelle mit sehr geringem Ableitstrom (max. 0.002 mA) für die Medizin
Dieser Artikel wird nicht im TDK-Lambda Distributions-Netzwerk verkauft! Epcos ist ein Mitglied der TDK Gruppe

Downloads

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

IEC-Steckerfilter Technische Downloads

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Bilder & 3D Zeichnungen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

IEC-Steckerfilter TDK-Lambda Newsroom

High-End 2-Leiter-EMV-Filter
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP