Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
With PMBus™ compliance, the iJA 35A Point of Load, non isolated DC-DC converters provide a great deal of flexibility and customisation. Measuring just 22.9 x 12.7mm, the iJA operates off an 8 to 14V bus and can be programmed to give output voltages of 0.6V to 3.3V. Digital adaptive control accommodates a wide range of external load capacitance with great stability, even without the use of external loop components.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iJA12035A007V-001-R | 115W |
3.3V / 35A |
Open Frame pcb mount | n/a |
Produktnummer | |
---|---|
iJA12035A007V-001-R | |
Leistung | 115W |
Ausgänge |
3.3V / 35A |
Bauform | Open Frame pcb mount |
Status | |
Stock Level | n/a |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
iJA-Serie: Digital geregelte PoL-DC DC-Wandler mit PMBusTM-Schnittstelle
lesen
PMBus™ digitally controlled Point Of Load converter is rated at 35A
lesen