Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
TDK-Lambda´s Vega-Serie (450, 650 und 900W) ist durchgängig flexibel konfigurierbar und kann mit einem oder bis zu zehn einstellbaren Ausgängen bestellt werden. Bis zu 5 Module (mit Einzel- oder Dual-Ausgang) können mit Ausgangsspannungen von 1,8 bis 64V und Ausgangsströmen von bis zu 120 Ampere bezogen werden. Es ist keine Grundlast erforderlich. Optional stehen die Funktionen Inhibit (Fernabschaltung), AC fail (Netzausfall), aktive Stromaufteilung und ein DC-good Signal zur Verfügung. Die Serie ist gemäß IEC 62368-1 und der medizinischen Zulassung 60601-1 zertifiziert und ermöglicht die Realisierung unterschiedlicher Kühlungskonzepte. Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen für den Erdableitstrom.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega (up to 11 outputs) |
450W
(Low line) 900W (High line) |
1.8V - 64V / 120A | Enclosed | ![]() |
Anfragen |
![]() |
Produktnummer | |
---|---|
Vega (up to 11 outputs) | |
Leistung |
450W
(Low line) 900W (High line) |
Ausgänge | 1.8V - 64V / 120A |
Bauform | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Um unsere Software herunterzuladen, müssen Sie gegebenenfalls die Bedingungen unserer Endbenutzer-Lizenzvereinbarung akzeptieren.
Lesen Sie die EULA
Vega