Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Die NV350- und NV700-Serie sind modulare Stromversorgungen der 5. Generation von TDK-Lambda. Über unseren Online-Schnell-Konfigurator können Sie die gewünschte Kombination Ihrer Module, Konverter und Erweiterungskarten gemäß Ihren Anforderungen wählen. Somit kann ein Netzteil mit einem hohen Wirkungsgrad schnell in eine vorgefertigte Baugruppe eingebaut werden. Leistungen von 350 bis 1150W mit Ausgangsspannungen bis 64 Volt sind lieferbar (oder höher, wenn die Ausgänge in Reihe geschaltet werden).
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NV350 (up to 6 outputs) |
350W
(Low line) 660W (High line) |
3.2V - 64V / 40A | Enclosed | Anfragen | |||
NV700 (up to 8 outputs) |
700W
(Low line) 1.15kW (High line) |
3.2V - 64V / 40A | Enclosed | Anfragen |
Produktnummer | |
---|---|
NV350 (up to 6 outputs) | |
Leistung |
350W
(Low line) 660W (High line) |
Ausgänge | 3.2V - 64V / 40A |
Bauform | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern | |
NV700 (up to 8 outputs) | |
Leistung |
700W
(Low line) 1.15kW (High line) |
Ausgänge | 3.2V - 64V / 40A |
Bauform | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
NVM175: Kompakte Universalnetzteile mit Medizinzulassung (BF)
lesen