Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Filter & Zubehör

AC-DC-Netzgeräte

DRM40

20-40A DIN Rail Redundancy Modules

Die DRM40 Serie ist ein neues, sehr kompaktes Hutschienen-Modul zur Parallel- und Redundanzverschaltung zweier Stromversorgungen. Das Modul hat zwei 10 - 30Vdc-Eingänge mit jeweils 20A Nennstrom und einen Ausgang mit 40A Nennstrom. Der Ausgang kann für bis zu 4s mit 150% Nennlast bei kapazitiver wie induktiver Belastung betrieben werden. Der interne Rückspeiseschutz verursacht dank des Einsatzes von MOSFETs nur 200mV und reduziert damit den Spannungsverlust in den Modulen. Eine LED an der Gerätefront zeigt an, wenn beide Eingangsgeräte denselben Strom liefern und die Last somit gleichmäßig verteilt ist.

DRM40

Features

  • Kompakte Bauform (wie DRB120)  
  • Niedriger 200mV Spannungsabfall 
  • Strom-Abgleich-Option (DRM40) 
  • Isolierter DC Good, FET-Relaisoption

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer zusätzliche Informationen Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
DRM40 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen pdf Datenblatt anzeigen
DRM40B 10 – 30V / Up to 40A aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
DRM40
zusätzliche Informationen 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DRM40B
zusätzliche Informationen 10 – 30V / Up to 40A
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

DRM40 videos

Range Overview Video

DRM40 20-40A DIN Rail Redundancy Modules Video

DRM40 FAQ

FAQ Video

How can DRM40 DIN rail redundancy modules be used?

FAQ Video

How can I monitor the status of input voltages for DRM40 DIN rail redundancy modules?

FAQ Video

What is the internal voltage drop in the DRM40 DIN rail redundancy modules?

FAQ Video

Do DRM40 DIN rail redundancy modules have safety certifications?

FAQ Video

Can DRM40 DIN rail redundancy modules deliver peak power ratings?

FAQ Video

What is the difference between DRM40 and DRM40B DIN rail redundancy modules?

FAQ Video

How do I use the DRM40 DIN rail redundancy modules current balance feature?

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DRM40 Technische Downloads

Datenblätter

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP