Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

AC-DC-Netzgeräte

TPS

AC-DC-Netzteil (3-phasig)

Die TPS-Serie mit 2 HE Bauhöhe bringt bis zu 4.080W Ausgangsleistung und verfügt über einen Dreiphasen-Weitbereichseingang ohne Nullleiter (350-528 V AC). Es bietet eine umfassende Signalpalette, mit isolierten Ausgängen für AC Fail, DC Good und Phasenverlust, Fern-Ein/Aus, Remote Sense und einem Hilfsspannungsausgang mit 12 V / 0,3 A. Seine PMbus™-Kommunikationsschnittstelle ermöglicht eine Fernüberwachung von Ausgangsspannung und -strom, interner Temperatur, Statussignalen und Lüfterdrehzahl. Außerdem können Aus­gangsspannung, Strombegrenzung und Fern-Ein/Aus über den PMBus™ programmiert werden. Diese Stromversorgung hat einen typischen Wirkungsgrad von 93% und kann bei Temperaturen bis zu 50°C unter Volllast betrieben werden. Das TPS4000 ist für die Anforderungen von MIL-STD-461F/G RE102 EMI und MIL-STD-810F Vibrationen und Stöße ausgelegt.

TPS

Features

  • 400/440/480 VAC nominale 3-Phasen-Eingangsspannungen ohne Nullleiter
  • voll reguliert, weit einstellbarer Ausgangsspannungsbereich
  • Fernsteuerbare Strom/Spannung
  • Betriebstemperaturen von - 40 bis + 70 °C
  • Wirkungsgrad 93%
  • PMBus-Schnittstelle
  • integrierter ORing FET für Parallelschaltung

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
TPS4000-12 2.04kW 12V / 166A
Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
TPS3000-24 3.2kW 24V / 133.3A
Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
TPS4000-24 4.08kW 24V / 166A
Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
TPS3000-48 3.2kW 48V / 66.7A
Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
TPS4000-48 4.08kW 48V / 83.3A
Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
TPS4000-12
Leistung 2.04kW
Ausgänge 12V / 166A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
TPS3000-24
Leistung 3.2kW
Ausgänge 24V / 133.3A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
TPS4000-24
Leistung 4.08kW
Ausgänge 24V / 166A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
TPS3000-48
Leistung 3.2kW
Ausgänge 48V / 66.7A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
TPS4000-48
Leistung 4.08kW
Ausgänge 48V / 83.3A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produkt Suche

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

TPS videos

Range Overview Video

TPS2040 - 4080W 3-Phase Input Industrial Power Supplies Video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

TPS Technische Downloads

TPS TDK-Lambda Newsroom

3-phasiges Industrienetzteil mit 12V-Ausgang und 2040W für den Betrieb mit 400/440/480 Vac in Stern- oder Dreieck- Schaltung
lesen

48V 4kW Stromversorgung akzeptiert einen industriellen 350 bis 528Vac 3-Phasen-Delta- oder WYE-Eingang
lesen

4.080W Industrie-Netzteil arbeitet mit 3-Phasen Eingang von 350 bis 528Vac
lesen

3-phase input industrial power supply delivers 3200W at 48V
lesen

3200 W-Netzteile mit 3-Phasen-Weitbereichseingang ohne Nullleiter und umfangreicher Ausstattung
lesen

3200W industrial power supply offers high voltage, wide range Delta or Wye 3-phase input
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP