Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Filter & Zubehör

AC-DC-Netzgeräte

RDEN Serie

50A 48VDC (76V Max) EMV Filter

Die RDEN-048050 EMV-Filtermodule (48 VDC) haben einen Nennstrom von 50 A. Sie besitzen ein Metallgehäuse und sind mit Gewindebolzen versehen, was einen einfachen Anschluss ermöglicht. Ohne diese Gewindebolzen sind die Module nur 90 mm lang, 60 mm breit und 30 mm hoch.

RDEN Serie

Features

  • symmetrische Dämpfung von 25 dB (0,7 bis 30 MHz) und asymmetrische Dämpfung von 30 dB (0,2 bis 10 MHz)
  • mit Gewindebolzen
  • sehr kompakt

Downloads

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

RDEN Serie Technische Downloads

Datenblätter

Derzeit nicht verfügbar

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

RDEN Serie TDK-Lambda Newsroom

Kompakte 75VDC EMV-Filter mit Nennstrom von 50A
lesen

Compact 75Vdc input EMC Filter is rated at 50A
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP