Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

AC-DC-Netzgeräte

ZWS240RC-24

240W OVC III PCB-type AC-DC Power Supply

TDK-Lambda erweitert seine Open-frame Baureihe ZWS um ein neues Modell mit Überspannungskategorie III (OVCIII) nach der EN 62477-1. Das neue Gerät mit einer Ausgangsspannung von 24 V und 10 A Nennstrom ist mit der OVCIII für besondere Anwendungsfelder im Bereich Fabrik-Automation konzipiert. Ein typisches Anwendungsbeispiel hierfür sind Steuerungen für Roboter und andere intelligente Produktionsanlagen für Industrie 4.0. Das Netzteil lässt sich über einen Trimmer im Bereich von 21,6 V bis 26,4 V einstellen und arbeitet mit dem üblichen Weitbereichseingang von 85-265 V AC.

ZWS240RC-24

Features

  • gemäß IEC/EN62477-1 (Überspannungskategorie III) zertifziert.
  • 12 Jahre E-Cap Lifetime
  • Konvektionskühlung
  • 5 Gewährleistung

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
ZWS240RC-24 240W 24V / 10A
Open Frame pcb aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
ZWS240RC-24
Leistung 240W
Ausgänge 24V / 10A
Bauform Open Frame pcb
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

ZWS240RC-24 videos

Range Overview Video

ZWS 10-300W Long Life PCB type AC-DC Power Supplies

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

ZWS240RC-24 Technische Downloads

Datenblätter

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

ZWS240RC-24 TDK-Lambda Newsroom

EN 62477-1 compliant 240W model added to industrial power supply series
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP