Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentations programmables à haute tension de la série Z+

En ligne : 02 Apr 2014

200 et 400 W avec sortie 160, 320 ou 650 Vdc

Plus

Des modèles à basse tension de sortie sont ajoutés à la gamme ZWS300BAF

En ligne : 01 Apr 2014

Haute fiabilité opérationnelle grâce à une durée de vie de 10 ans pour les condensateurs électrochimiques

Plus

Une offre complémentaires au bénéfice des alimentations

En ligne : 01 Apr 2014

• Gamme de filtres secteur supplémentaire offrant des caractéristiques d'atténuation normales, améliorées et très haute

Plus

Modules convertisseurs DC-DC de puissance refroidis par conduction pour applications de bus HVDC

En ligne : 27 Mar 2014

TDK Corporation annonce l’achèvement du développement de sa série TDK-Lambda PH-A280 de modules d’alimentation DC-DC

Plus

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input

En ligne : 10 Mar 2014

Operation of ac-dc power supplies from dc input

Plus

Les alimentations HWS-A offrent des performances nettement supérieures à l’ancienne série HWS

En ligne : 09 Jan 2014

Rétrocompatibilité à 100% et rendement amélioré

Plus

Solutions d'alimentation sur rail DIN moyenne puissance à haute densité – Série DRF

En ligne : 20 Dec 2013

Rendement de 94%, basse consommation en veille, taille compacte, certifications internationales de sécurité et de compatibilité électromagnétique (CEM)

Plus

Solutions d'alimentation sur rail DIN économiques à refroidissement par convection – Série DRB

En ligne : 10 Dec 2013

Rendement de 91 %, consommation à vide < 0,5 W, taille compacte, certifications internationales de sécurité et de compatibilité électromagnétique (CEM)

Plus

Alimentation programmable industrielle 2,4 kW au format 2U

En ligne : 09 Dec 2013

Module proposé dans un boîtier idéal pour l'intégration de systèmes par les ensembliers (OEM)

Plus

Compacité, haute efficacité et plage d'entrée C.A. étendue caractérisent les blocs d'alimentation 250 W à refroidissement par convection

En ligne : 18 Oct 2013

Le refroidissement par convection élimine les besoins de maintenance du ventilateur et le bruit audible

Plus

Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series

En ligne : 16 Oct 2013

Single- or two-stage filters for standard or very high noise attenuation levels (150kHz-30MHz)

Plus

Achieving Industrial Deposition with constant current control

En ligne : 08 Jul 2013

Deposition is a process that is regularly used to coat a thin layer of precious materials (gold, chrome, titanium, etc.) onto a substrate that is ‘technically poor’ or with different mechanical characteristics

Plus

Low Output Voltage Models extend reach of GWS500 Series

En ligne : 26 Jun 2013

Offers same advanced features with high efficiency and fits into 1U enclosures

Plus

Z+ Series of Programmable Power Supplies includes 600W models

En ligne : 19 Jun 2013

Standalone or system applications, can be 2U rack mounted

Plus

Using constant current control for metal purification

En ligne : 23 May 2013

Using constant current control for metal purification

Plus

800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies

En ligne : 09 May 2013

Higher power units for standalone or system applications, can be 2U rack mounted

Plus

24V input series expands CN50A family of 50W DC-DC power modules

En ligne : 29 Apr 2013

Robust, baseplate-cooled, quarter-brick modules address 50W, 24V railway applications

Plus

New Rapid Selector replaces Parametric Search Wizard

En ligne : 11 Apr 2013

Select from a total of more than 3000 different AC-DC and DC-DC products; additionally combines Vega and NV configurators

Plus

Nouvelles alimentation frontales 1U, 1,6kW de la série RFE1600

En ligne : 10 Apr 2013

Rendement > 90 %, une densité de 24 W/in3, hot swap et une redondance N+1

Plus

300W model augments ZWS-BAF series of AC-DC power supplies

En ligne : 25 Feb 2013

TDK-Lambda’s 10-year E-cap lifetime ensures superior field reliability

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP