Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
En ligne : 31 Jan 2012
Une conception silencieuse sans ventilateurs pour une puissance fiable et à toute épreuve
PlusEn ligne : 18 Jan 2012
Compactes, efficaces, fiables et robustes : jusqu’à 10 kW sur châssis 1U
PlusEn ligne : 14 Dec 2011
60 W, 80 W et 100 W de la gamme AL visent des applications d’éclairage à LED à haute puissance
PlusEn ligne : 05 Dec 2011
Ces nouveaux produits, garantissant une puissance nominale de 400 W pour un rendement de 94 % et homologués pour les applications médicales de type BF, sont assortis d’une garantie de 5 ans
PlusEn ligne : 22 Nov 2011
Des alimentations 65 W et 110 W à haut rendement « vertes » respectant la directive ErP
PlusEn ligne : 02 Nov 2011
Ces unités plus compactes (taille réduite d’un tiers) et proposées avec une garantie de 5 ans offrent aux concepteurs de systèmes une flexibilité supérieure
PlusEn ligne : 22 Sep 2011
Compact, efficient and reliable ‘Green’ power for Medical (type BF) and Industrial applications
PlusEn ligne : 08 Sep 2011
Ces modules quart de brique robustes, sont destinés à des applications ferroviaires 100 W, 24 V
PlusEn ligne : 31 May 2011
Un rendement de 93 % et conforme aux exigences ErP avec 0,5 W de consommation à vide.
PlusEn ligne : 22 Mar 2011
Des alimentations associant une efficacité élevée et une taille compacte pour réduire leur impact sur l’environnement
PlusEn ligne : 07 Dec 2010
Covers all voltages from 12V up to 50V
PlusEn ligne : 25 Nov 2010
Compact with up to 90% efficiency
PlusEn ligne : 17 Nov 2010
Small-size and high-efficiency reduce environmental impact
PlusEn ligne : 08 Nov 2010
Suitable for use in medical devices with applied part rating B
PlusEn ligne : 01 Nov 2010
Utilisables avec les appareils médicaux de type B et BF
PlusEn ligne : 20 Oct 2010
1U mounting and feature rich combined with high reliability
PlusEn ligne : 18 Oct 2010
New power supplies to implement the PMBus digital interface
PlusEn ligne : 27 Sep 2010
Speeds selection of 1.5W to 100kW AC-DC power supplies and DC-DC converters
PlusEn ligne : 27 Sep 2010
Des modules durcis, format « half-brick » pour des applications ferroviaires de puissance
PlusEn ligne : 20 Sep 2010
Introducing a range of innovative, flexible, reliable and efficient power supply solutions Medical - Industrial - LED Lighting & Signage - Broadcast & Comms - COTS - T&M
Plus