Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
En ligne : 15 Sep 2010
Respect des normes d’efficacité du « Climate Savers Computing » Des produits compacts, efficaces, fiables et robustes permettant d’obtenir jusqu’à 8 kW dans des châssis 1U
PlusEn ligne : 09 Sep 2010
Des convertisseurs CC-CC isolés à sortie unique proposés dans un boîtier compact au format industriel
PlusEn ligne : 26 Jul 2010
Sans ventilation et sans bruit pour une alimentation robuste et fiable
PlusEn ligne : 05 Jul 2010
Les alimentations TDK-Lambda flexibles programmables offrent désormais un plus grand choix de tensions de sortie
PlusEn ligne : 03 Jun 2010
Meets a wide range of indoor and outdoor applications, including display and signage
PlusEn ligne : 24 May 2010
Bi-phase operation ensures continued function under dropped phase conditions
PlusEn ligne : 24 May 2010
Directs engineers to comprehensive technical information quickly and effectively
PlusEn ligne : 30 Mar 2010
TDK-Lambda introduces the NVM175 range of medically-approved AC-DC power supplies.
PlusEn ligne : 01 Feb 2010
Power supply manufacturer TDK-Lambda has compiled a Custom Power Solutions brochure profiling the company’s custom power supply capabilities across the EMEA region
PlusEn ligne : 20 Jan 2010
Les modules monotensions peuvent se glorifier d’un rendement pouvant atteindre 92,5% TDK-Lambda a étendu sa gamme CC-E de convertisseurs DC-DC à haute fiabilité et à haut rendement avec l’introduction des nouvelles versions 15W et 30W.
PlusEn ligne : 08 Jan 2010
Il y a actuellement 22 000 alimentations au Cowboys Stadium de Dallas
PlusEn ligne : 14 Dec 2009
Global power supply manufacturer TDK-Lambda has expanded its DC-DC converter line-up with the introduction of the new CN-A Series that have a wide range 60 -160VDC input, which is widely used in railway applications
PlusEn ligne : 08 Dec 2009
To satisfy customer demand for low power DC-DC converters that can be rapidly mounted onto DIN rails, TDK-Lambda has introduced the DPX Series
PlusEn ligne : 06 Oct 2009
TDK-Lambda has developed a new range of power supplies specifically targeted towards LED applications requiring high reliability.
PlusEn ligne : 30 Sep 2009
TDK-Lambda introduces 1kW single-output power supplies in 1U format
PlusEn ligne : 08 Sep 2009
TDK-Lambda has expanded its innovative NV-Power family of configurable AC-DC power supplies with the addition of four new output modules
PlusEn ligne : 01 Sep 2009
TDK-Lambda augments EFE medical range with 28V, 40V and 48V models
PlusEn ligne : 30 Jun 2009
TDK-Lambda complète sa série DPP d’alimentations sur rail DIN, dont le succès n’est plus à faire, avec des modèles en entrée triphasée.
PlusEn ligne : 28 Apr 2009
TDK-Lambda a élargi sa gamme de convertisseurs DC-DC avec la nouvelle série iQG, capable de fournir une puissance utilisable exceptionnellement élevée dans un format industriel standard quart de brique
PlusEn ligne : 20 Apr 2009
Qu’une commande d’alimentations concerne une seule pièce ou de grands volumes, le principe reste le même : les délais de livraison doivent absolument être courts. Comptant parmi les leaders mondiaux de fabricants d’alimentations, TDK-Lambda se doit d’offrir les délais les plus courts et a considérablement investi dans ses unités européennes pour accompagner ses clients actuels et futurs
Plus