Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
En ligne : 30 Mar 2009
TDK-Lambda, société innovante dans le développement d’alimentations, vient de publier son nouveau catalogue de produits d’alimentation pour l’année 2009
PlusEn ligne : 23 Mar 2009
À la suite du lancement réussi de la série de convertisseurs DC-DC format demi-brique iHG, TDK-Lambda a ajouté de nouveaux dispositifs assurant une large plage d’entrée (36-75V) pour des tensions de sortie nominales de 2.5V/80A (200W), 3.3V/30A (99W), 3.3V/70A (231W), 5V/10A (50W) et 5V/60A (300W).
PlusEn ligne : 09 Feb 2009
Forte du lancement réussi de la série LS d’alimentations monotensions à refroidissement par convection, TDK-Lambda ajoute les modèles 25W et 35W.
PlusEn ligne : 19 Jan 2009
Operating reliably in extreme ambient temperatures is no small task for AC to DC power supplies with PFC, says David Buck of TDK-Lambda Europe, especially when they are employed in indoor and outdoor-mounted electronic equipment where compact size is mandatory
PlusEn ligne : 12 Jan 2009
Suite au succès de la gamme PFE des alimentations AC-DC au format brique, TDK-Lambda lance la série PFE-S dont les circuits améliorés supportent mieux les surtensions dues à la foudre (jusqu’à 6 kV) et rallongent le temps de maintien en cas de coupure du secteur.
PlusEn ligne : 05 Dec 2008
TDK-Lambda, a ajouté deux nouveaux modèles à sa famille de convertisseurs DC-DC PX 15W à sortie simple et double
PlusEn ligne : 28 Nov 2008
TDK-Lambda ajoute des fonctionnalités à sa gamme d’alimentations AC-DC PFE, de format MEGA-brique, grâce à l’introduction de la série PFE-F 1000W
PlusEn ligne : 06 Nov 2008
TDK-Lambda a encore étendu son impressionnante gamme de modules haute puissance au format quart de brique avec l’introduction de la série iQL
PlusEn ligne : 27 Oct 2008
TDK-Lambda a élargi sa gamme d'alimentations à gestion numérique de technologie révolutionnaire, pour inclure de nouveaux modèles conçus spécialement pour les applications médicales
PlusEn ligne : 09 Oct 2008
Taking digital control to the next level, TDK-Lambda’s revolutionary EFE Series of embedded frontend power supplies delivers industry leading power density, high efficiency and enhanced reliability
PlusEn ligne : 30 Sep 2008
TDK-Lambda sera le nouveau nom de Lambda
PlusEn ligne : 29 Jul 2008
Lambda a ajouté une nouvelle version 2,4 kW 1U à sa célèbre gamme d’alimentations programmables Genesys™ à monter en rack, dans les formats 1U, 2U ou 3U
PlusEn ligne : 19 Jul 2008
PlusEn ligne : 17 Jul 2008
What EMC considerations should an engineer take into account when designing in a power supply? Stuart Nottage and Rob Hutton of Lambda UK give their advice.
PlusEn ligne : 17 Jul 2008
Lambda a élargi sa série PFE de modules AC-DC au format full brique, en développant le modèle PFE500F qui apporte de nouvelle fonctions incluant le partage actif du courant et la fonction activation / désactivation à distance. Comme les modèles PFE300, PFE500 et PFE700 déjà existants, la nouvelle version PFE500F constitue une solution AC-DC montée sur carte pratique pour les applications industrielles, de transmission de données et de télécommunication, tout en apportant plus de fonctionnalités.
PlusEn ligne : 15 Jul 2008
What EMC considerations should an engineer take into account when designing in a power supply? Stuart Nottage and Rob Hutton of Lambda UK give their advice
PlusEn ligne : 09 Jul 2008
La nouvelle série d’alimentations monotensions LS de Lambda, refroidies par convection, comprend des modèles 50, 75, 100 et 150W.
PlusEn ligne : 04 Jul 2008
Lambda a élargi sa célèbre famille d’alimentations configurables NV-Power avec une nouvelle gamme de modèles multitensions de plus faible puissance
PlusEn ligne : 30 Jun 2008
Lambda élargit sa célèbre famille d’alimentations monotensions HWS en introduisant des versions 300W et 600W capables de fournir 300% de leur puissance nominale pendant 5 secondes.
PlusEn ligne : 25 Mar 2008
Lambda a ajouté une nouvelle gamme de modules à commande numérique à l’innovante famille d’alimentations AC-DC configurables NV-Power
Plus