Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

La famille d'alimentations programmables s'enrichit avec des modèles de 15 kW et 22,5 kW dans des boîtiers de hauteur 2U et 3U

En ligne : 05 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de nouvelles alimentations programmables de 15 kW et 22,5 kW dans la série TDK-Lambda GENESYS+™ AC/DC à haute densité de puissance.

Plus

La série de convertisseurs DC-DC buck accueille un nouveau modèle 60A avec une limite de courant réglable

En ligne : 06 Jul 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'extension de la série TDK-Lambda i7A des convertisseurs DC-DC buck non isolés avec un brochage au standard 1/16e de brique

Plus

La série d'alimentations DC programmables 1U comprend des modèles 5kW 1000V et 1500V pour le test et le développement de véhicules électriques avec des batteries de plus de 600V

En ligne : 13 Jun 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de deux nouveaux modèles dans la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations DC de 5 kW programmables à haute densité de puissance

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC buck-boost non isolés robustes de 300 W avec une large gamme d'entrées et de sorties

En ligne : 26 Apr 2023

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction de la série TDK-Lambda RGC des convertisseurs DC-DC non isolés robustes de 300 W

Plus

La série de convertisseurs DC-DC s’agrandie avec des modèles 6W et 10 W pour montage en surface ou traversants

En ligne : 30 Mar 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de modèles 6W et 10W dans la série de convertisseurs DC-DC TDK-Lambda adaptés au montage en surface ou traversant.

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC full-brick de 1 200 W avec une entrée de 200 à 425 V et un rendement de 94 %

En ligne : 07 Feb 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des convertisseurs DC-DC full-brick TDK-Lambda PH1200A280 avec des tensions d'entrée HVDC ( high-voltage direct current, courant continu haute tension) de 200 à 425 Vdc

Plus

Nouveau un module de correction du facteur de puissance AC-DC qui offre jusqu'à 1512 W dans un boîtier full brick pour les architectures d'alimentation distribuée haute tension

En ligne : 24 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction du module d'alimentation PF1500B-360 au format brique complet (full brick) de marque TDK-Lambda, capable de fournir jusqu'à 1512W

Plus

Nouvelles alimentations AC-DC externes compactes de 70 W et 160 W adaptées aux applications médicales et industrielles

En ligne : 10 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'ajout des séries DTM70 et DTM160 de marque TDK-Lambda à la famille DTM des alimentations AC-DC compactes externes pour les secteurs médicaux et industriels.

Plus

La famille d'alimentations programmables AC/DC 1U de 7,5 kW à haute densité de puissance s’agrandie avec six nouvelles configurations de sortie

En ligne : 06 Dec 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de six nouveaux modèles dans la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations AC/DC programmables de 7,5 kW à haute densité de puissance

Plus

Nouvelle alimentation modulaire de 1U qui fournit jusqu'à 800 W avec une isolation compatible BF et un bruit acoustique extrêmement faible - silencieuse de par sa conception

En ligne : 22 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations modulaires AC-DC, de hauteur 1U, TDK-Lambda MU4

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC demi-brique de 200W et 300W avec une entrée de 43 à 160Vdc pour les systèmes d'alimentation ferroviaires

En ligne : 08 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série TDK-Lambda CN-110B des convertisseurs DC-DC demi-brique pour les systèmes d'alimentation de réseaux ferroviaires

Plus

Un nouveau brevet de gestion thermique des alimentations AC-DC permet une conception plus efficace

En ligne : 24 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) a le plaisir d'annoncer que la demande de brevet d'appareil d'alimentation électrique de TDK-Lambda UK a été approuvée par l'Office britannique de la propriété intellectuelle.

Plus

Nouveaux convertisseurs 1/4 de brique DC-DC 30-75W dotés d’une entrée ultra-large, ils conviennent aux applications industrielles et ferroviaires.

En ligne : 04 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série PYQ des convertisseurs DC-DC de 30 à 75 W sous la marque TDK-Lambda. Le PYQ50, avec une puissance de sortie de 30 à 50 W, présente une plage d'entrée ultra large de 12:1 de 14 à 160 Vdc, et le PYQ75 avec 75 W bénéficie d’une entrée de 8:1 de 9 à 75 Vdc.

Plus

Nouveau convertisseurs DC-DC de 250 W, non isolés, refroidis par conduction qui possède une large gamme d'entrées et de sorties

En ligne : 13 Sep 2022

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction de la série TDK-Lambda RGA des convertisseurs DC-DC robustes non isolés de 250 W

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC robustes de 20 W 2" x 1" avec une plage d’entrée ultra-large pour les applications industrielles et ferroviaires

En ligne : 30 Aug 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série PYD20 des convertisseur DC-DC 20 W sous la marque TDK-Lambda.

Plus

Les convertisseurs DC-DC demi-brique de 200 W proposent une plage d'entrée ultra large de 12:1 pour les applications ferroviaires et industrielles

En ligne : 19 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série PYH200 des convertisseurs DC-DC de 200 W de marque TDK-Lambda

Plus

Nouvelle alimentation programmable de taille 1U proposant une puissance de 7500 W avec des modèles allant de 0-20V 375A à 0-1500V 5A

En ligne : 12 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement du modèles de taille 1U offrant une densité de puissance de 7500 W dans la série d'alimentations programmables TDK-Lambda GENESYS+™.

Plus

Nouvelles alimentations 250 W compactes de 2 x 4 pouces pour le secteur médical et industriel pouvant être refroidies par conduction ou par convection

En ligne : 29 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série CUS250M d'alimentations AC-DC de sa marque TDK-Lambda qui se caractérisent par un encombrement de 2" x 4" et une puissance nominale de 250 W.

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC 40W et 60W de 2" x 1" avec une plage d'entrée de 4:1 et un blindage sur les six faces

En ligne : 08 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries PXD40 et PXD60 de convertisseurs DC-DC de 40 et 60 W de la marque TDK-Lambda.

Plus

Nouveaux modèles 12 V et 48 V qui viennent s'ajouter à la série de modules d'alimentation AC-DC refroidis par conduction de 504 W avec des communications PMBus™

En ligne : 08 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de modèles à sortie 12 V et 48 V dans la série PFH500F de modules d'alimentation AC-DC à haut rendement de la marque TDK-Lambda

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP