Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Des alimentations médicales et industrielles de 600 W munies de ventilateurs intégrés pour simplifier le refroidissement

En ligne : 13 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles à ventilateur intégré dans un boîtier pour sa série de blocs d'alimentation AC-DC TDK-Lambda de 600 W : la CUS600M.

Plus

Les alimentations économiques de 5 à 25 W de classe II pour montage sur carte ont de larges plages de températures de fonctionnement

En ligne : 08 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de sources d'alimentation AC-DC à montage sur carte, la série KPSB6 de 5 à 6 W et la série KPSB25 de 20 à 25 W

Plus

La famille de convertisseurs DC-DC buck-boost à large dynamique d’entrée s'enrichit de modèles avec des sorties nominales de 5 V à 28 V, 12,5 A

En ligne : 07 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de modèles de 12,5 A et 300 W à la famille i7C de convertisseurs DC-DC non isolés

Plus

Des alimentations médicales de 30 W à prise murale conformes à la législation (UE) 2019/1782 sur le rendement énergétique

En ligne : 27 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations murales médicales WMM30 de 25 à 30 W

Plus

Des alimentations médicales externes 36 W de classe II conformes à la norme EU CoC Tier 2

En ligne : 17 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série DTM36-C8, des alimentations externes médicales de 25 à 36 W

Plus

Des alimentations DC programmables de 1kW proposées au format d’un rack entier ou d’un demi-rack de large et de 1U de haut

En ligne : 07 Jul 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries d’alimentations DC program-mables G1kW et GH1kW de 1U de haut

Plus

Une série d’alimentations programmables obtient un brevet pour un montage en parallèle modulable

En ligne : 02 Jun 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’octroi d’un brevet américain pour sa série d’alimentations programmables GENESYS+™

Plus

Des convertisseurs DC-DC abaisseurs-élévateurs non isolés de 300 W permettent d’ajuster la tension de sortie de 9,6 V à 48 V

En ligne : 28 May 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série i7C, des convertisseurs DC-DC non isolés d’une puissance de 300 W et d’une intensité assignées de 8 A, munis d’un boîtier à brochage standard 1/16e de brique.

Plus

Des alimentations 400 W de 3 ” x 5 ” pour les applications médicales et industrielles délivrent 250 W de puissance en refroidissement par convection/conduction et une puissance crête de 400 W sur de longues périodes

En ligne : 11 May 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations AC-DC CUS400M de la marque TDK-Lambda

Plus

Des alimentations sur rail DIN à entrée DC offrent un large éventail de tensions d’entrée et une large plage de tension de sortie, et fournissent jusqu’à 250 W par sortie

En ligne : 22 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d’alimentations DC-DC montées sur rail DIN de la marque TDK-Lambda, la série DDA

Plus

Un convertisseur DC-DC au format ½ brique, de puissance 600 W et de tension d’entrée de 200 à 425 V, certifié conforme à la norme EN 62477-1 (catégorie de surtension III)

En ligne : 09 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement du convertisseur DC-DC PH600A280 24 de la marque TDK-Lambda.

Plus

Des modèles en sortie 200 Vdc d’une puissance de 5 kW, 10 kW et 15 kW viennent enrichir la gamme d’alimentations DC programmables

En ligne : 31 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de trois alimentations DC programmables de 0-200 V, en montage en rack de 19 pouces de large

Plus

Des convertisseurs DC-DC bidirectionnels de 2,5 kW offrent des plages de tension et de température étendues

En ligne : 26 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout d’un convertisseur DC-DC bidirectionnel à sa série EZA avec le modèle EZA2500W-32048 de la marque TDK-Lambda

Plus

Des alimentations de 600 W de 3”x 5” pour les applications médicales et industrielles offrent un rendement pouvant atteindre 96 %

En ligne : 02 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d’alimentations AC-DC :la série CUS600M d’une puissance assignée de 600 W

Plus

Une interface EtherCAT dorénavant disponible sur les alimentations DC programmables

En ligne : 09 Jan 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout d'une interface EtherCAT en option à tous les modèles d'alimentations DC programmables série GENESYS+™.

Plus

Nouvelle option d’interface ModBUS-TCP sur les dernières générations d’alimentations programmables DC

En ligne : 17 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la sortie d’une option d’interface ModBUS TCP sur la série d’alimentations DC programmables GENESYS+™

Plus

Une alimentation industrielle de 4 080 W 24 V fonctionne sur une tension d’entrée triphasée comprise entre 350 Vac et 528 Vac

En ligne : 04 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de l’alimentation TPS4000-24 d’une puis-sance assignée pouvant aller jusqu’à 4 080 W à 24 V

Plus

La série d’alimentations DC programmables GENESYS+™ de 1U de haut s’enrichit de modèles de 2,7 kW et 3,4 kW

En ligne : 26 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la sortie de nouveux modèles d’alimentations DC programmables d’une puissance assignée de 2,7 kW et 3,4 kW à la série GENESYS+™ de TDK-Lambda

Plus

Des alimentations DC programmables demi-rack 1U fournissent une puissance de 1 500 W

En ligne : 21 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d’alimentations DC programma-bles GH1.5kW d’un demi-rack de large et de 1U de haut, d’une puissance assignée de 1 500 W.

Plus

Des filtres de 20 A et 40 Vdc font appel à des circuits actifs pour protéger les convertisseurs DC-DC contre les impulsions brèves et les surtensions d’entrée

En ligne : 19 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série FQB, des filtres CEM de la marque TDK-Lambda, d’une tension assignée de 40 Vdc pour une intensité de 20 A

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP