Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La série iAF est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL pour montage en surface (CMS) de TDK-Lambda compatibles avec le standard DOSA-2. La boucle de régulation entièrement optimisée présente d'excellentes caractéristiques de réponse sur charge dynamique, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe. Ce produit mesure 33 x 13,5 mm et délivre 20 A (25 % de plus que les modèles iAA/iAC) avec une entrée nominale de 3,3 V, 5 V ou 12 V, avec des niveaux de rendement atteignant 93,5 %.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAF12020A007V-007-R | 14W | 0.7V - 5.5V / 20A | Open Frame DOSA smt | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
Part number | |
---|---|
iAF12020A007V-007-R | |
Power | 14W |
Outputs | 0.7V - 5.5V / 20A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Les convertisseurs DC-DC CMS de 3A à 20A de TDK-Lambda sont conformes à la norme DOSA 2e génération relative aux convertisseurs de point de charge (POL)
Lire l'Article