Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Filtres CEM et Accessoires

Alimentations AC-DC

iDQ

48VDC EMI Filters

Avec une intensité nominale de 10 A et une tension maximale de 75 V, ce filtre CEM pour montage sur circuit-imprimé offre d'excellentes performances en mode différentiel : il est idéal pour l'utilisation avec des convertisseurs DC-DC et permet de réduire la surface du circuit imprimé comparativement à un filtre en composants discrets. Avec la technologie des composants TDK, ce filtre atteint plus aisément la conformité aux normes FCC et CISPR. Un condensateur supplémentaire relié à la masse peut être ajouté pour améliorer encore les performances du mode standard.

iDQ

Caractéristiques

Exceptional Differential Mode Performance Surface or Through Hole Mount Versions Very Compact Size

Downloads

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

iDQ videos

Range Overview Video

iDQ 10A 75VDC EMI Filters Video

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

iDQ Téléchargements Techniques

Datasheets

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Actuellement indisponible

Liens utiles

Actuellement indisponible

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP