Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
D'une puissance de 50 à 300 W, les convertisseurs DC-DC standard au format demi-brique (Half Brick) de la série iHG de TDK-Lambda sont disponibles avec des sorties allant de 3,3 à 5 V et des entrées de 36 à 75 V. Grâce au nombre réduit de leurs composants et à leur conception ouverte sur un seul circuit-imprimé, ils présentent des performances électriques et thermiques améliorées améliorant leur puissance disponible.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iHG480038A120V-109-R | 456W |
12V / 38A |
Half Brick | ![]() |
n/a |
![]() |
Part number | |
---|---|
iHG480038A120V-109-R | |
Power | 456W |
Outputs |
12V / 38A |
Construction | Half Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon