Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Attention : ce produit est en fin de vie. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
Alimentations AC-DC

iJA

35A Non-isolated SMT Point of Load with PMBus

Pourvus de l'interface PMBus™, les convertisseurs DC-DC non isolés iJA de 35 A de type POL sont très flexibles et peuvent être programmables par l'utilisateur. Mesurant tout juste 22,9 x 12,7 mm, le iJA fonctionne au moyen d'un bus de 8 à 14 V et peut être programmé pour fournir des tensions de sortie de 0,6 V à 3,3 V. La commande adaptative numérique offre un grande stabilité même sur charge capacitive, le tout sans composants en boucle externe..

iJA

Caractéristiques

  • Only 0.45 in2 Board Space
  • PMBus™ Compliant (Read & Write)
  • Surface Mountable
  • Digital Adaptive Control
  • Parallel Operation with Current Sharing

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
iJA12035A007V-001-R 115W 3.3V / 35A
Open Frame pcb mount Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
Part number
iJA12035A007V-001-R
Power 115W
Outputs 3.3V / 35A
Construction Open Frame pcb mount
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

iJA videos

Range Overview Video

iJA 35A Non-isolated SMT POL DC-DC Converters with PMBus Video

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

iJA Téléchargements Techniques

Datasheets

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Actuellement indisponible

Liens utiles

Actuellement indisponible

iJA Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Convertisseur de point de charge à contrôle numérique PMBus™ et courant nominal de 35 A
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP