Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iQN48007A280V-001-R | 196W |
28V / 7A |
Quarter Brick | ![]() |
n/a | ||
iQN48006A350V-001-R | 210W |
35V / 6A |
Quarter Brick | ![]() |
n/a |
Part number | |
---|---|
iQN48007A280V-001-R | |
Power | 196W |
Outputs |
28V / 7A |
Construction | Quarter Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
iQN48006A350V-001-R | |
Power | 210W |
Outputs |
35V / 6A |
Construction | Quarter Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon